PLT-T3-IT-230-FM
-
Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3
2906450
Protección contra sobretensiones tipo 3, como protección de aparatos para equipos terminales en sistemas de telecomunicación, señalización de defecto y contacto de indicación remota. Ejecución: 230 V AC
Detalles de producto
| Tipo de producto | Protección de equipos |
| Familia de productos | PLUGTRAB PT |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | IT |
| Construcción | Elemento de base, montaje sobre carril |
| Número de polos | 2 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Clase de ensayo IEC | III |
| T3 | |
| Tipo EN | T3 |
| Número de puertos | One |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
| Función de conmutación | Contacto NC |
| Tensión de servicio | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corriente de servicio | 3 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,8 Nm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,7 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 65,5 mm |
| Unidad de división | 1 UD |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Pistas de protección | L-L |
| L-PE | |
| Dirección de actuación | 1L-N & N-PE |
| Tensión nominal UN | 230 V AC (IT) |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC (L-L) | 275 V AC |
| Tensión constante máxima UC (L-N) | 275 V AC |
| Tensión constante máxima UC (L-PE) | 440 V AC |
| Corriente de carga nominal IL | 16 A (60 °C) |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 340 mVA |
| Tensión de prueba de referencia UREF | 255 V AC |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 3 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 8 kA |
| Choque combinado UOC | 6 kV |
| Nivel de protección Up (L-L) | ≤ 1,2 kV |
| Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
| Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tensión residual para Iamax (L-PE) | ≤ 1 kV (con 1 kA) |
| ≤ 1,5 kV (con UOC) | |
| Comportamiento TOV en UT (L-PE) | 440 V AC (120 min / modo estacionario) |
| 1455 V AC (200 ms / modo de error seguro) | |
| Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Fusible previo máximo requerido | 16 A (MCB B) |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 1,5 kA AC |
| Fusible previo máximo en caso de cableado de paso | 16 A (MCB B) |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 16 A (MCB B) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2906450 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CL1411 |
| Clave de producto | CL1411 |
| GTIN | 4055626077338 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 84 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 70,04 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171203 |
| ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000942 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Destornillador 1212602
-
PLT-T3-IT-230-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3 2906451
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)