Separador monocanal de 2 vías alimentado en bucle de salida con tecnología de conexión enchufable para la separación galvánica y el filtrado de señales analógicas. El separador alimentado en bucle de salida posibilita la operación en una tarjeta de entrada analógica activa con una tensión de alimentación de 6 V DC ... 30 V DC. La alimentación del separador y del sistema de sensores conectado tiene lugar a través del bucle de corriente del sistema de control. Señal de entrada = señal de salida: 0(4) mA ... 20 mA. El transductor de medida soporta la comunicación NFC.
MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP
-
Amplif. separador de aliment.
2906446
Separador de de alimentación de 2 vías alimentado en bucle de salida de 1 canal con tecnología de conexión enchufable para la separación galvánica de señales analógicas. Señal de entrada = señal de salida: 0(4) mA ... 20 mA. Tecnología de conexión por tornillo.
Descarga gratuita disponible.
Descargas