UM100-PROFIL 200CM
-
Perfil
2906319
Soporte de perfil extruido, con un ancho de construcción de 100 mm y una longitud fija de 200 cm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Parte inferior de la carcasa de montaje |
| Tipo de carcasa | Cajas de perfil extruido |
| Tipo de carcasa | Perfil extruido |
| Serie de carcasas | UM |
| Familia de productos | UM100 |
| Orificio de ventilación disponible | no |
| Esquema de dimensiones |
|
| Profundidad | 21,5 mm |
| Longitud | 200 cm |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura de perfil (exterior) | 122,6 mm |
| Dimensión interior | |
| Anchura de perfil (interior) | 100 mm |
| Diseño de las placas de circuito impreso | |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Color (Perfil) | verde (RAL 6021) |
| Material Perfil | PVC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -15 °C ... 50 °C (En función de la disipación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 50 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 95 % |
| Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 2 |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo de montaje | Bloqueo con elementos laterales, bloqueo con elemento de pie |
| Posición de montaje | en paralelo al carril DIN |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Tipo del embalaje exterior | Cartón |
| Código de artículo | 2906319 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ACHDBA |
| Clave de producto | ACHDBA |
| GTIN | 4017918277451 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 955 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 955 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39162000 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UMK-BF - Brida de sujeción 2976077
-
UM108-SE - Elemento lateral 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - Elemento lateral 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - Elemento lateral 2959719
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Elemento lateral 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - Elemento lateral 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Elemento lateral 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - Elemento lateral 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Elemento lateral 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Elemento lateral 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Elemento lateral 2709370
-
UM108-SE-A60 - Elemento lateral 2959748
-
UM108-SE-A73 - Elemento lateral 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - Elemento lateral 2709383
-
UM108-A/U CM - Tapa 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - Tapa 2706852
Sus ventajas
Fácil montaje
Forma y tamaño flexibles
Ventaja de precio por la reducción de piezas individuales de la carcasa
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)