UNO-PS/350-900DC/24DC/60W - Convertidor DC/DC
2906300

Convertidor DC/DC UNO conmutado en primario y con amplio rango de entrada, para montaje sobre carril DIN, entrada: 350 ... 900 V DC, salida: 24 V DC/60 W

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Amplio rango de tensión de entrada
Instalación en el campo directa
Menos necesidad de espacio en la caja de distribución
Puesta en servicio simplificada
Convertidor DC/DC con certificado UL 1741