FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM - Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2
2905987

Descargador de corrientes de rayo enchufable y a prueba de corriente de fuga, para tensiones nominales elevadas según el tipo 1/clase I, para redes de suministro eléctrico monofásicas en estructuras TN e IT (L1, PE).

Detalles de producto









Sus ventajas

Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
El mejor efecto de protección en corrientes de rayo con mucha energía gracias a la tecnología de descargadores de arco con una curva de tensión residual baja
Máximo rendimiento en el mínimo espacio: diseño compacto con una alta capacidad de derivación con tensión nominal elevada