Los módulos SAI con batería integrada permiten un gran ahorro de espacio: el módulo SAI y la batería están instalados en una misma carcasa. Gracias a la curva sinusoidal pura, el TRIO AC UPS permite cambiar sin problemas al funcionamiento con batería. Mediante la interfaz USB integrada es posible apagar de forma segura PC industriales conectados.
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
-
Sistema de alimentación ininterrumpida
2905909
Sistema de alimentación ininterrumpida 1AC/1AC/750 VA con batería integrada, AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 DC, 4 Ah para aplicaciones de 230 V AC. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Generalidades | |
| Nota acerca de la batería | Este producto contiene una batería con una durabilidad limitada y que debe recargarse cada pocos meses. En el embalaje del producto se indica cuándo se debe poner en servicio o recargar la batería. La capacidad general de almacenamiento puede consultarse en la sección "Acumulador de energía", en "Tiempo máximo hasta la puesta en servicio". |
| Funcionamiento AC | |
| Tensión de entrada | 230 V AC |
| Rango de tensión de entrada | 184 V AC ... 264 V AC |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
| Gama de frecuencias (fN) | 45 Hz ... 55 Hz |
| 55 Hz ... 65 Hz | |
| Absorción de corriente | 3 A (máx.) |
| Factor de potencia | 0,8 |
| Fusible de entrada | 10 A 400 V gRL |
| Fusible previo admitido | B6 B10 B16 |
| Digital Control (configurable) | |
| Denominación | Remote |
| Señal baja | Conexión mediante SGnd con < 2,7 kΩ |
| Señal elevada | Abierto (> 35 kΩ entre conexión remota y SGnd) |
| Digital Control Low-Active (configurable) | |
| Inicio en funcionamiento a batería 230 V AC señal low | Conexión mediante SGnd con < 2,7 kΩ |
| Inicio en funcionamiento a batería 230 V AC señal high | Abierto (> 200 kΩ entre inicio de batería y SGnd) |
| Clasificación según IEC 62040-3 | VFD-SS-311 |
| Rendimiento | > 95 % (100 % de carga, con la batería cargada) |
| ~ 81 % (100 % de carga) | |
| Tensión nominal de salida | 230 V AC |
| Forma de la tensión de salida | Sinusoidal pura |
| Corriente nominal de salida (IN) | 3 A |
| Tiempo de puenteo | 60 s |
| Posibilidad de conexión en paralelo UPS | No |
| Posibilidad de conexión en serie UPS | no |
| Potencia aparente | 750 VA |
| Potencia nominal | 600 W (Potencia activa) |
| Factor de cresta | 2,8 |
| Tiempo de conmutación | < 10 ms |
| Posibilidad de conexión en paralelo | no |
| Posibilidad de conexión en serie | no |
| Funcionamiento en red | |
| Tensión nominal de salida | 230 V AC |
| Corriente nominal de salida (IN) | 3 A (750 VA) |
| Funcionamiento a batería | |
| Tensión nominal de salida | 230 V AC |
| Corriente nominal de salida (IN) | 3 A (750 VA) |
| Frecuencia (tras la detección automática en modo de red) | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Señal: Alarma | |
| Tensión de salida | 24 V (SELV) |
| Corriente de carga constante | ≤ 20 mA |
| Señal: Battery Mode | |
| Tensión de salida | 24 V (SELV) |
| Corriente de carga constante | ≤ 20 mA |
| Señal: Ready | |
| Tensión de salida | 24 V (SELV) |
| Corriente de carga constante | ≤ 20 mA |
| Señal: AC OK, P > Pn, Remote | |
| Señal a tierra SGnd | Potencial de referencia para Bat.-Mode, Ready, Remote y Bat.-Start |
| Tensión nominal UN | 24 V DC |
| Corriente de carga | 0,7 A ... 1,1 A |
| Capacidad nominal | 4 Ah |
| Margen de capacidad nominal | 4 Ah |
| Tiempo de carga | 7 h |
| Tiempo buffer | 20 min (100 W) |
| 4 min (300 W) | |
| 1 min (600 W) | |
| Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador) | 6 Meses (0 °C ... 20 °C) |
| Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador) - área | 6 Meses ... 3 Meses (20 °C ... 30 °C) |
| 3 Meses ... 1 Meses (30 °C ... 40 °C) | |
| Tecnología batería | AGM de plomo |
| Medio de almacenamiento | AGM de plomo |
| Tipo batería | 2x Panasonic UP-VW1220P1 / BB Battery HR4.2-12FR |
| Ampliable con baterías externas | 1x 24 V 4 Ah |
| Fusible de la batería | 40 A, 32 V |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 4 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 4 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Señal | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Señal | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Interfaz | MINI-USB tipo B |
| Longitud de cable máx. | 3 m |
| Tipo de señalización | LED |
| Salida de señal: Salida de transistor, activa | |
| Denominación Señalización | Alarma |
| Indicación de estado | LED |
| Color | rojo |
| Salida de señal: Salida de transistor, activa | |
| Denominación Señalización | Battery Mode |
| Indicación de estado | LED |
| Color | amarillo |
| Salida de señal: Salida de transistor, activa | |
| Denominación Señalización | Ready |
| Salida de señal | |
| Denominación Señalización | AC OK, P > Pn, Remote |
| Indicación de estado | LED |
| Color | verde |
| Salida de señal | |
| Denominación Señalización | Battery Charge |
| Indicación de estado | LED |
| Color | amarillo |
| Salida de señal | |
| Denominación Señalización | Servicio |
| Indicación de estado | LED |
| Color | rojo |
| Número de fases | 1 |
| Tipo de producto | SAI AC |
| Familia de productos | TRIO AC UPS: SAI con batería integrada |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 206000 h (40 °C) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | I |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Tiempo | 32000 h |
| Anchura | 210 mm |
| Altura | 170 mm |
| Profundidad | 136 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ejecución de las carcasas | DX51D+AZ (Chapa de acero/Galvalume) |
| Ejecución del capuchón | PC + ABS |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -15 °C ... 40 °C (con acumulador de energía cargado) |
| Altura de fijación | ≤ 3000 m (> 2000 m, observar derating) |
| Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (25 °C, sin condensación) |
| Choque | 20g por dirección local (EN 60068-2-27) |
| 30 g por dirección local con UWA 130 | |
| Vibración (servicio) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
| Normas | |
| Sistemas de alimentación sin interrupciones regulativas | EN 62040-1 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Emisión de interferencias | Emisión de interferencias conforme a EN 62040-2 |
| Resistencia a interferencias | Inmunidad a interferencias según EN 62040-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio A |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Señal | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Observación | Criterio A (B para USB) |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Señal | 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Campo magnético con frecuencia de la técnica de la energía | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-8 |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Intensidad del campo de prueba | 100 A/m |
| Observación | Criterio A |
| Emisión de interferencias | |
| Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Código de artículo | 2905909 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CMUO15 |
| Clave de producto | CMUO15 |
| GTIN | 4055626007502 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6.367 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6.009 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f7fc7f0f-4fc5-4c8c-8269-59a3dd1d48c3 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 157,007 kg CO2e |
Productos compatibles
-
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida 1283116
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Cable de datos 2908217
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 2907919
-
UWA 130 - Adaptador de montaje 2901664
-
FUSE 10A/400V GRL - Fusible 2908358
-
FUSE 40A/32V ATOF - Fusible 2908357
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Módulo de batería 1394730
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Módulo de batería 1274117
Sus ventajas
Paso sin problemas mediante la curva sinusoidal pura: seno generado en el modo con batería síncrono respecto a la red de alimentación previa
Ahorro de espacio: módulo SAI y batería juntos en una carcasa
Tiempos buffer largos con batería VRLA integrada, ampliable mediante un módulo de batería adicional
Interfaz USB para la conexión a otros sistemas de control de orden superior, p. ej. PCs industriales
Arranque desde el acumulador de energía incluso sin red de entrada
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)