Los módulos SAI con batería integrada permiten un gran ahorro de espacio: el módulo SAI y la batería están reunidos en una carcasa. Solamente hace falta conectar antes una fuente de alimentación.
UNO-UPS/24DC/24DC/60W
-
Sistema de alimentación ininterrumpida
2905907
Sistema de alimentación ininterrumpida con batería integrada, AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 V DC, 2x 0,8 Ah.
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Nota acerca de la batería | Este producto contiene una batería con una durabilidad limitada y que debe recargarse cada pocos meses. En el embalaje del producto se indica cuándo se debe poner en servicio o recargar la batería. La capacidad general de almacenamiento puede consultarse en la sección "Acumulador de energía", en "Tiempo máximo hasta la puesta en servicio". |
| Funcionamiento DC | |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CC |
| Tiempo buffer | 45 min (0,5 A) |
| 20 min (1 A) | |
| 8 min (2 A) | |
| 5 min (2,5 A) | |
| Absorción de corriente | 2,8 A (máx.) |
| < 60 mA | |
| < 300 mA | |
| Fusible de entrada | 5 A (electrónico) |
| Rendimiento | > 95 % (con las baterías cargadas) |
| > 92 % (Servicio de batería) | |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Corriente nominal de salida (IN) | 2,5 A |
| Tiempo de puenteo | 300 s |
| Potencia de salida | 60 W |
| Potencia disipada | 3 W (Funcionamiento en red) |
| 6 W (Servicio de batería) | |
| Servicio de batería | |
| Posibilidad de conexión en serie | no |
| Funcionamiento en red | |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Gama de tensión de salida | UOut = UIn - 0,5 V DC |
| Corriente nominal de salida (IN) | 2,5 A (permanente) |
| Funcionamiento a batería | |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Gama de tensión de salida | 20 V DC ... 27,3 V DC |
| Corriente nominal de salida (IN) | 2,5 A (permanente) |
| Señal: Alarma | |
| Descripción de la salida | Transistor (24 V DC / 15 mA) |
| Señal: Battery Mode | |
| Descripción de la salida | Transistor (24 V DC / 15 mA) |
| Corriente de carga | 200 mA |
| Capacidad nominal | 2x 0,8 Ah |
| Tiempo de carga | aprox. 5 h |
| Vida útil módulo de acumuladores | 3 Años ... 5 Años (20 °C) |
| Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador) | 3 Meses (0 °C ... 20 °C) |
| 1 Meses (30 °C ... 40 °C) | |
| Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador) - área | 3 Meses ... 1 Meses (20 °C ... 30 °C) |
| Tecnología batería | AGM de plomo |
| Tipo batería | YUASA NP0.8-12 |
| YUCEL Y0.8-12 | |
| YUVOLT 0.8-12 | |
| Prueba de presencia batería (cíclico) | 60 s |
| Fusible de la batería | T 5 A 32 V |
| Tecnología IQ | No |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 14 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 14 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Señal | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 14 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Tipo de señalización | LED |
| Salida de señal | |
| Denominación Señalización | Power OK |
| Indicación de estado | LED |
| Observación acerca de la indicación de estado | Luz estática |
| Salida de señal: Salida de conmutación | |
| Denominación Señalización | Alarma |
| Indicación de estado | LED |
| Observación acerca de la indicación de estado | Luz estática |
| Salida de señal | |
| Indicación de estado | LED |
| Observación acerca de la indicación de estado | parpadea |
| Salida de señal: Salida de conmutación | |
| Denominación Señalización | Battery Mode |
| Indicación de estado | LED |
| Observación acerca de la indicación de estado | parpadea |
| Salida de señal | |
| Denominación Señalización | Servicio |
| Indicación de estado | LED |
| Observación acerca de la indicación de estado | parpadea |
| Tipo de producto | SAI DC con batería integrada |
| Familia de productos | UNO DC UPS con batería integrada |
| Tecnología IQ | No |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1900000 h (40 °C) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III |
| Grado de polución | 2 |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Tiempo | 170312 h |
| Anchura | 110 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 84 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 30 mm / 30 mm (≤ 70 °C) |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 0 mm, vertical 30 mm |
| Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Material carcasa | PC+ABS |
| Ejecución de las carcasas | Plástico |
| Material cerrojo-pie | POM (Polyoxymethylene) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -15 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 60 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | < 13,2 Hz, amplitud ±1,0 mm (según IEC 60068-2-6) |
| 13,2 Hz ... 100 Hz, 0,7g | |
| Norma - Seguridad eléctrica | IEC 62368-1 (SELV) |
| Homologaciones UL | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio A |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Señal | 2 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Señal | 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Entrada/salida/señal | asimétrico |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V (Severidad del ensayo 3) |
| Emisión de interferencias | |
| Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Código de artículo | 2905907 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | CMUUV3 |
| Clave de producto | CMUUV3 |
| GTIN | 4055626007380 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.128 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.186 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID de homologación: FILE E 214596IECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-47330-A1-ULEAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID de homologación: RU-DE.B.00184/20KC
ID de homologación: R-R-PCK-2905907cULus Listed
ID de homologación: E123528-20150721IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL2-021197| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 133f8ee5-d2ce-44e8-baf9-c674f2324f10 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Compacto y estrecho
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)