FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
-
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2
2905871
Plug-in lightning current arrester free of leakage current, in accordance with Type 1/Class I, with integrated surge-proof fuse, for 3-phase power supply networks with combined PE and N installed in one conductor (L1, L2, L3, PEN), suitable for use in the unmetered area.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
El mejor efecto de protección en corrientes de rayo con mucha energía gracias a la tecnología de descargadores de arco con una curva de tensión residual baja
Fusible de seguridad resistente a las corrientes de rayo integrado para un profundo nivel de protección total y hasta el 80 % de ahorro de espacio en comparación con un fusible de seguridad externo