CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Interruptores de protección de aparatos electrónicos
2905744

Interruptor de protección de equipos electrónico multicanal con limitación de corriente activa para proteger ocho consumidores en 24 V DC en caso de sobrecarga y cortocircuito. Con asistente para corriente nominal y bloqueo electrónico de las corrientes nominales ajustadas. Para la instalación en carriles DIN.

Detalles de producto









Sus ventajas

Configuración sencilla gracias a los asistentes para corrientes nominales
Limitación de corriente activa para una mejor utilización de la fuente de alimentación preconectada
Ajuste gradual por canal: de 0,5 A a 10 A
Monitorización del sistema sencilla gracias a la señalización temprana y al acceso directo a la información en el producto
Aumente la disponibilidad de la planta mediante la detección inteligente de sobretensiones y subtensiones

Preguntas frecuentes


¿Hay algún tutorial de hardware que explique las funciones del CBM?

video thumbnail of faq answer

Sí, hay un tutorial de hardware que facilita la iniciación al CBM.... Ver más

Sí, hay un tutorial de hardware que facilita la iniciación al CBM.

Ver menos

¿Cómo se ajusta la corriente nominal para el CBM?

La corriente puede ajustarse en seis etapas: 0,5, 1, 2, 4, 6 y 10 A. Para ello, gire el selector de corriente al valor deseado y el LED parpadeará en verde para indicar que el modo de programación está activado. Una vez seleccionado el valor de corri... Ver más

La corriente puede ajustarse en seis etapas: 0,5, 1, 2, 4, 6 y 10 A. Para ello, gire el selector de corriente al valor deseado y el LED parpadeará en verde para indicar que el modo de programación está activado. Una vez seleccionado el valor de corriente deseado, este debe confirmarse pulsando el botón LED durante más de 1 s.
 
La corriente nominal ideal puede seleccionarse fácilmente con el asistente para corrientes nominales. ¿Cómo funciona?
Ajuste la corriente nominal a 10 A y confírmelo manteniendo pulsado el botón de canal durante más de 1 s.
Ahora debe iniciarse la carga para que fluya la corriente de carga.
Ahora se puede reducir gradualmente la corriente con el selector hasta que el LED parpadee en verde/amarillo. Ajústelo ahora un nivel más alto y confirme esto manteniendo pulsado el botón LED durante más de 1 s.

Ver menos

¿Cómo se comporta el CBM con una tensión de servicio diferente?

El LED DC OK muestra los colores verde, amarillo y rojo.
 
Verde: CBM se encuentra en el rango de tensión de servicio de 18 V ... 30 V
Amarillo: el CBM está por debajo de la tensión de servicio, todos los canales están específicamente desact... Ver más

El LED DC OK muestra los colores verde, amarillo y rojo.
 
Verde: CBM se encuentra en el rango de tensión de servicio de 18 V ... 30 V
Amarillo: el CBM está por debajo de la tensión de servicio, todos los canales están específicamente desactivados. Si la tensión de alimentación vuelve a estar en el rango nominal, los canales conmutan al estado anterior. A continuación, el LED DC OK parpadea en amarillo para indicar la baja tensión anterior.
Rojo: el CBM está por encima de la tensión de servicio, todos los canales se desactivan específicamente y los LED de los canales se encienden en rojo; si la tensión de alimentación vuelve a estar en el rango nominal, los canales conmutan al estado anterior. A continuación, el LED DC OK parpadea en rojo para indicar la sobretensión anterior.

Ver menos

¿Cómo se conecta el CBM y cuáles son las particularidades de la alimentación?

El CBM dispone de bornas de conexión push-in. Basta con insertar a presión el conductor con la puntera en la borna de conexión. Para soltar el conductor, haga presión con un destornillador adecuado sobre el pozo de accionamiento y retire el conductor... Ver más

El CBM dispone de bornas de conexión push-in. Basta con insertar a presión el conductor con la puntera en la borna de conexión. Para soltar el conductor, haga presión con un destornillador adecuado sobre el pozo de accionamiento y retire el conductor.
Las conexiones IN+ e IN- se utilizan para alimentar el CBM. La borna IN- es más pequeña ya que solo se utiliza para alimentar el CBM y las corrientes de carga no deben regresar a través del CBM. Esto minimiza la posibilidad de que se produzca una caída de tensión en la línea. Por el contrario, por la conexión IN+ debe pasar la corriente total de todas las corrientes de carga posteriores.

Ver menos

¿Qué señales ofrece el CBM?

NO - contacto remoto flotante 13-14
El CBM indica el estado del sistema. Si hay al menos una desconexión por fallo, se emite un mensaje.
cerrado = no hay ningún fallo
abierto = hay por lo menos una desconexión por fallo
 
RST - entrada... Ver más

NO - contacto remoto flotante 13-14
El CBM indica el estado del sistema. Si hay al menos una desconexión por fallo, se emite un mensaje.
cerrado = no hay ningún fallo
abierto = hay por lo menos una desconexión por fallo
 
RST - entrada de reset
Los canales que se desactivaron debido a un fallo se vuelven a activar mediante un flanco descendente.
 
I > 80 % - salida de señal
Señal colectiva no aislada: si la corriente que fluye por un canal es superior al 80 % de la corriente nominal ajustada, se emite una señal HIGH (24 V).

Ver menos