FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM - Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2
2905472

Descargador de corrientes de rayo enchufable y a prueba de corriente de fuga, según el tipo 1/clase I, para su uso en redes de suministro eléctrico entre N y PE.

Detalles de producto









Sus ventajas

Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
El mejor efecto de protección en corrientes de rayo con mucha energía gracias a la tecnología de descargadores de arco con una curva de tensión residual baja
Nivel de protección bajo para la protección directa de terminales en el área de la alimentación principal