VAL-SEC-T2-N/PE-350-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2
2905347

Conector de repuesto para descargador de sobretensiones de la línea de productos VALVETRAB SEC para el trayecto N-PE.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
Más espacio en el armario de control gracias a la poca anchura de solo 12 mm por polo y al uso sin fusible de seguridad separado hasta 315 A gG