VAL-SEC-T2-3S-350-FM
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
2905340
Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con N y PE separados (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), con contacto de indicación remota.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Descargador de sobretensiones |
| Familia de productos | SEC Family |
| Clase de ensayo IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-S |
| TT | |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Número de polos | 4 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
| Número de puertos | One |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
| Función de conmutación | Conmutador |
| Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corriente de servicio | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 4,5 Nm |
| Longitud de pelado | 16 mm |
| Sección de conductor flexible | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor rígido | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor AWG | 12 ... 4 |
| Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Contacto de indicación remota de defecto | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
| Rosca de tornillo | M2 |
| Par de apriete | 0,25 Nm |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 49,2 mm |
| Altura | 97,9 mm |
| Profundidad | 74,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Unidad de división | 2,7 UD |
| Color (Conector macho) | gris claro (RAL 7035) |
| Color (Elemento de base) | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Pistas de protección | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Dirección de actuación | 3L-N & N-PE |
| Tensión nominal UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC (L-N) | 350 V AC |
| Tensión constante máxima UC (L-PE) | 350 V AC |
| Tensión constante máxima UC (N-PE) | 264 V AC |
| Corriente de carga nominal IL | 40 A (Biconnect M4 terminal de horquilla 6 mm²) |
| 63 A (Puntera terminal TWIN 2 x 10 mm²) | |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 450 mVA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
| Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA (Con fusible de seguridad de hasta 315 A gG) |
| 50 kA (Con fusible de seguridad de hasta 200 A gG) | |
| Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
| Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tensión residual Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (en In) |
| ≤ 1,3 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (con 4 kA) | |
| ≤ 1 kV (para 2 kA) | |
| Tensión residual Ures (L-PE) | ≤ 1,9 kV (en In) |
| ≤ 1,5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (con 4 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (para 2 kA) | |
| Tensión residual Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (en In) |
| ≤ 0,5 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (con 4 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (para 2 kA) | |
| Comportamiento TOV en UT (L-N) | 415 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 457 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
| Comportamiento TOV en UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / modo estacionario) |
| Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 40 A (gG / terminal de horquilla Biconnect M4, 6 mm²) |
| 63 A (gG / puntera terminal TWIN 2x 10 mm²) | |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 315 A (gG) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Especificaciones UL | |
| Tensión máxima constante MCOV (L-L) | 700 V AC |
| Tensión máxima constante MCOV (L-N) | 350 V AC |
| Tensión constante máxima MCOV (L-G) | 350 V AC |
| Tensión constante máxima MCOV (N-G) | 264 V AC |
| Corriente transitoria nominal In (L-L) | 20 kA |
| Corriente transitoria nominal In (L-N) | 20 kA |
| Corriente transitoria nominal In (L-G) | 20 kA |
| Corriente transitoria nominal In (N-G) | 20 kA |
| Pistas de protección | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Tensión nominal | 240/415 V AC |
| Sistema de distribución de energía | Wye |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Tensión de limitación medida MLV (L-L) | 3280 V |
| Tensión de limitación medida MLV (L-N) | 2000 V |
| Tensión de limitación medida MLV (L-G) | 2080 V |
| Tensión de limitación medida MLV (N-G) | 950 V |
| Corriente repetitiva (L-G) | 200 A (264 V AC) |
| Tipo SPD | 4CA |
| Indicación UL/Señal remota | |
| Tensión de servicio | 125 V AC |
| Corriente de servicio AC | 1 A AC |
| Datos de conexión UL | |
| Par de apriete | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
| Sección de conductor AWG | 14 ... 2 (rígido) |
| 14 ... 4 (flexible) | |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2905340 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CL1351 |
| Clave de producto | CL1351 |
| GTIN | 4046356948173 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 405,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 390 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
EML (20XE)R - Etiqueta 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiqueta 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Borna de derivación 1452282
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
-
VAL-SEC-T2-350-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 2905346
-
VAL-SEC-T2-N/PE-350-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 2905347
Sus ventajas
Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
Más espacio en el armario de control gracias a la poca anchura de solo 12 mm por polo y al uso sin fusible de seguridad separado hasta 315 A gG
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)