MACX MCR-SL-2I-2I-ILP-SP - Separador de entrada
2905281

Separador de entrada alimentado por bucle de entrada con tensión de aislamiento incrementada para separación galvánica de señales de 0 mA/4 mA ... 20 mA. Señal de entrada = señal de salida. número de canales: 2, Configuración estándar, Loop-powered, Separación de 2 vías, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexión push-in

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto