Seccionador de 2 vías alimentado en bucle de entrada de dos canales con tecnología de conexión enchufable para la separación galvánica y el filtrado de señales analógicas. El seccionador alimentado en bucle de entrada permite el servicio en los sensores activos con una tensión de alimentación de 6 V DC ... 30 V DC. La alimentación tiene lugar a través del bucle de corriente del sensor. Señal de entrada = señal de salida: 0(4) mA ... 20 mA. Con conexión por tornillo.
MACX MCR-SL-2I-2I-ILP
-
Separador de entrada
2905280
Separador de entrada alimentado por bucle de entrada con tensión de aislamiento incrementada para separación galvánica de señales de 0 mA/4 mA ... 20 mA. Señal de entrada = señal de salida. número de canales: 2, Configuración estándar, Loop-powered, Separación de 2 vías, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexión por tornillo
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Amplificadores de separación |
| Familia de productos | MACX Analog |
| Número de canales | 2 |
| Separación galvánica | Separación de 2 vías |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Comportamiento de transmisión de señales | In = Out |
| Coeficiente de temperatura máximo | ≤ 0,002 %/K (del valor medido / carga de 100 ohmios) |
| Error de transmisión típico | 0,08 % (del valor final) |
| Separación galvánica | |
| Tensión de prueba | 5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 600 Vrms |
| Aislamiento | Separación segura |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | alimentada por bucle, no es necesaria ninguna alimentación externa |
| Señal: Corriente | |
| Número de entradas | 2 |
| Configurable/Programable | no |
| Señal de entrada Tensión máxima | < 30,5 V |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Limitación de la tensión de entrada | 30,5 V |
| Tensión de fuga | 2,9 V (I = 20 mA) |
| Respuesta gradual (10-90%) | 5 ms (carga de 500 Ω) |
| Error adicional, en función de la carga | 0,022 % (del valor medido / carga de 100 ohmios) |
| Corriente de reacción | ~ 50 µA |
| Señal: Corriente | |
| Número de salidas | 2 |
| Configurable/Programable | no |
| Señal de salida tensión máxima | 27,5 V |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA) |
| Ondulación residual | < 10 mVef. (carga de 500 Ω) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Conector hembra de pruebas | |
| Diámetro máx. | 2,3 mm |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,5 mm |
| Altura | 112,5 mm |
| Profundidad | 113,7 mm |
| Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Observación | Adicionalmente EN 61326-1 |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Certificado | PxCIF15ATEX2905278X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Marcado | 3 |
| Certificado | 968/FSP 1200.02/26 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61326-1 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Separación galvánica | Separación de 2 vías |
| Normas/especificaciones | EN/IEC 60079-0 |
| EN/IEC 60079-7 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2905280 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DK1111 |
| Clave de producto | DK1111 |
| GTIN | 4046356944373 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 166,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 150 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
ID de homologación: E330267cUL Recognized
ID de homologación: FILE E 199827UL Recognized
ID de homologación: FILE E 199827| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 87fa177a-4a51-4c61-bead-12271e204853 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 15,29 kg CO2e |
Productos compatibles
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tapón ciego 1831016
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)