MACX MCR-SL-I-I-ILP - Separador de entrada
2905278

Separador de entrada alimentado por bucle de entrada con tensión de aislamiento incrementada para separación galvánica de señales de 0 mA/4 mA ... 20 mA. Señal de entrada = señal de salida. número de canales: 1, Configuración estándar, Loop-powered, Separación de 2 vías, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexión por tornillo

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto