La cuarta generación de las potentes fuentes de alimentación QUINT POWER permite la máxima disponibilidad de instalaciones gracias a las nuevas funciones. Los umbrales de aviso y las curvas características pueden adaptarse individualmente mediante la interfaz NFC.
La SFB Technology única y el control funcional preventivo de la fuente de alimentación QUINT POWER aumentan la disponibilidad de su aplicación.
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
-
Fuente de alimentación
2904617
Fuente de alimentación QUINT POWER conmutada en primario, montaje sobre carril DIN, tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), MOSFET de desacoplamiento integrado, entrada: monofásica, salida: 24 V DC / 20 A. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E211944IECEE CB Scheme
ID de homologación: SI-8202EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID de homologación: LR22472797TANK
ID de homologación: TA21182MUL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528ABS
ID de homologación: 26-0442641-PDADNV
ID de homologación: TAA00001YDBV
ID de homologación: 44621/B1 BVcCSAus
ID de homologación: 70192085IECEE CB Scheme
ID de homologación: SI-6663Type approved
ID de homologación: SI-SIQ BG 005/086Type approved
ID de homologación: SI-SIQ BG 005/086IECEE CB Scheme
ID de homologación: SI-8202BIS Licence Document
ID de homologación: R-41268801SEMI F47
ID de homologación: SEMI F47CoC / Compliance Statement
ID de homologación: 24PP124-01_0TUEV RH FS
ID de homologación: 968/FSP 1768.01/24UL Recognized
ID de homologación: E211944EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764cUL Recognized
ID de homologación: E211944cUL Listed
ID de homologación: E123528UL listado
ID de homologación: E123528ABS
ID de homologación: 26-0442641-PDABV
ID de homologación: 44621/B1 BVNK
ID de homologación: TA21182MLR
ID de homologación: LR22472797TASEMI F47
ID de homologación: SEMI F47EAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010102094IECEx
ID de homologación: IECEx SIQ 18.0005XcUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827ATEX
ID de homologación: BVS 19 ATEX E 045 XINMETRO
ID de homologación: DNV 19.0187ATEX
ID de homologación: SIQ 21 ATEX 286 XNEPSI-EX
ID de homologación: GYJ21.1002XCCC
ID de homologación: 2021322303003686UKCA-EX
ID de homologación: EXV21UKEX1071X_00UL listado
ID de homologación: E199827cUL Listed
ID de homologación: E199827ATEX
ID de homologación: BVS 19 ATEX E 045 XCCC
ID de homologación: 2021322303003686IECEx
ID de homologación: IECEx SIQ 18.0005XEAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010102094INMETRO
ID de homologación: DNV 19.0187ATEX
ID de homologación: SIQ 21 ATEX 286 XUKCA-EX
ID de homologación: EXV21UKEX1071X_00NEPSI-EX
ID de homologación: GYJ21.1002XProductos compatibles
Sus ventajas
El lado de salida más potente: fácil ampliación de la instalación, arranque fiable de cargas difíciles y activación de interruptores automáticos
Lado de entrada más robusto: elevada inmunidad a interferencias mediante descargador de gas integrado (hasta 6 kV) y ≥ 20 ms de tiempo buffer de fallo de red
La señalización más amplia: el control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos
Posibilidad de pedido configurado: a partir de 1 unidad