QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Fuente de alimentación
2904610

Fuente de alimentación QUINT POWER conmutada en primario para montaje sobre carril DIN, con curva característica de salida seleccionable y tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), entrada: monofásica, salida: 48 V DC / 5 A

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

El control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de fallos
Los umbrales de señalización y las curvas características ajustables mediante NFC maximizan la disponibilidad de la planta
Reserva de potencia para la ampliación sencilla de instalaciones con el boost estático con una potencia continua de hasta el 125 % e inicio de cargas difíciles con boost dinámico con hasta el 200 % durante 5 s
Elevada inmunidad a interferencias mediante descargador de gas integrado y más de 20 milisegundos de tiempo de puenteo de fallo de red
Diseño robusto mediante carcasa de metal y amplio rango de temperatura de - 40 °C a + 70 °C
Pueden emplearse a escala mundial gracias a la entrada de amplia gama y un paquete internacional de homologaciones

Preguntas frecuentes


¿Puedo activar un interruptor automático estándar con la fuente de alimentación?

Sí, con la fuente de alimentación QUINT es posible activar de forma segura interruptores automáticos estándar. Para ello, consulte el capítulo "Tecnología SFB" de la hoja de características.


¿Qué reservas de energía hay disponibles?

Para la ampliación de la instalación, el boost estático continuo ofrece un respaldo de 6,25 A a la alimentación de la carga. El boost estático está disponible a una temperatura ambiente de hasta 40 °C.
Para un arranque fiable de cargas pesadas, la... Ver más

Para la ampliación de la instalación, el boost estático continuo ofrece un respaldo de 6,25 A a la alimentación de la carga. El boost estático está disponible a una temperatura ambiente de hasta 40 °C.
Para un arranque fiable de cargas pesadas, la fuente de alimentación QUINT POWER proporciona un boost dinámico de hasta 10 A. La alimentación de la carga limitada en el tiempo es de un máximo de 5 s a una temperatura ambiente de hasta 60 °C.

Ver menos

¿Puede funcionar la fuente de alimentación también con una tensión de entrada DC?

Sí, la fuente de alimentación QUINT POWER también está homologada para el rango de tensión de entrada de 110 V DC … 250 V DC (-18 % ... +40 %).


¿Qué ventaja ofrece el descargador de gas en la fuente de alimentación?

El descargador de gas integrado garantiza que la fuente de alimentación QUINT POWER tenga una inmunidad muy alta a las interferencias eléctricas (hasta 6 kV).


¿Se puede monitorizar la tensión de entrada de la fuente de alimentación?

Sí, la opción de señal "Tensión de entrada OK" puede utilizarse para señalizar a tiempo un fallo de la tensión de entrada. En caso de que se produzca un fallo de red, la fuente de alimentación sigue suministrando energía a la carga durante al menos 4... Ver más

Sí, la opción de señal "Tensión de entrada OK" puede utilizarse para señalizar a tiempo un fallo de la tensión de entrada. En caso de que se produzca un fallo de red, la fuente de alimentación sigue suministrando energía a la carga durante al menos 43 ms. La señalización de un fallo de la tensión de entrada se lleva a cabo tras 10 ms antes de que caiga la tensión de salida, de manera que el sistema de control de orden superior disponga de esta información a tiempo.

Ver menos

¿Hay alguna forma de monitorizar continuamente los parámetros de salida de la fuente de alimentación?

Sí, para la monitorización continua de la corriente, la tensión y la potencia puede utilizarse la salida de señal analógica de la fuente de alimentación QUINT POWER.


¿Se puede monitorizar la temperatura de la fuente de alimentación?

Sí, con la opción de señalización "Temperatura OK" se puede señalizar un aumento de temperatura antes de que la fuente de alimentación QUINT POWER se proteja mediante el derating de potencia.


¿Cómo se pueden ajustar los contactos de señal?

Los contactos de señal pueden preajustarse directamente al realizar el pedido de la fuente de alimentación QUINT POWER a través del configurador. Como alternativa, la fuente de alimentación también puede configurarse posteriormente mediante el softwa... Ver más

Los contactos de señal pueden preajustarse directamente al realizar el pedido de la fuente de alimentación QUINT POWER a través del configurador. Como alternativa, la fuente de alimentación también puede configurarse posteriormente mediante el software QUINT POWER o la aplicación QUINT POWER.

Ver menos

¿Cómo se puede ajustar la tensión de salida de la fuente de alimentación?

La fuente de alimentación QUINT POWER puede pedirse directamente con una tensión de salida preajustada. Como alternativa, la tensión puede ajustarse mediante los pulsadores de la parte delantera o mediante el software QUINT POWER o la aplicación QUINT POWER.


¿Se pueden también bloquear los pulsadores para ajustar la tensión?

Sí, los pulsadores de la parte frontal se pueden bloquear mediante el software QUINT POWER o la aplicación QUINT POWER.



Ver FAQ