Nuestras fuentes de alimentación QUINT POWER pequeñas cubren el rango de potencia de 30 a 100 W. Los equipos compactos ofrecen una combinación perfecta de control funcional preventivo y una potente reserva de potencia con un tamaño más pequeño.
QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT
-
Fuente de alimentación
2904605
Fuentes de alimentación conmutadas de primario QUINT POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril DIN, entrada: 1 fásico, salida: 12 V DC / 2,5 A, ajustable desde 12 V DC ... 15 V DC
Detalles de producto
| Funcionamiento AC | |
| Rango de tensión de entrada | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Rigidez dieléctrica máxima | 300 V AC 60 s |
| Tensión de red del país típica | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
| Extracorriente de cierre | típ. 11,3 A (a 25 °C) |
| Integral de corriente de irrupción (I2t) | < 0,1 A2s |
| Limitación de tensión de la corriente de cierre | < 11,3 A |
| Gama de frecuencias (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 16,7 Hz (según EN 50163) | |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | típ. 54 ms (120 V AC) |
| típ. 54 ms (230 V AC) | |
| Absorción de corriente | 0,44 A (100 V AC) |
| 0,35 A (120 V AC) | |
| 0,19 A (230 V AC) | |
| 0,2 A (240 V AC) | |
| Potencia nominal absorbida | 32,8 VA |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensiones transitorias; Varistor |
| Tiempo de conexión típico | 500 ms |
| Fusible de entrada | 3,15 A (Lento, interno) |
| Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 6 A ... 16 A (Característica B, C o comparable) |
| Corriente de derivación a tierra (PE) | < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
| < 0,16 mA | |
| Funcionamiento DC | |
| Rango de tensión de entrada | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CC |
| Absorción de corriente | 0,4 A (110 V DC) |
| 0,17 A (250 V DC) | |
| Rendimiento | típ. 89,5 % (120 V AC) |
| típ. 90,9 % (230 V AC) | |
| Tensión nominal de salida | 12 V DC |
| Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 12 V DC ... 15 V DC (con potencia constante) |
| Corriente nominal de salida (IN) | 2,5 A |
| Boost estático (IBoost est.) | 3,125 A (≤ 40 °C) |
| Boost dinámico (IDyn.Boost) | 4,5 A (≤ 60 °C (5 s)) |
| Resistencia de recirculación | ≤ 25 V DC |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | ≤ 18 V DC |
| Desviación de regulación | < 0,2 % (Modificación de la carga estática 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Modificación de la carga dinámica 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,1 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
| Ondulación residual | < 30 mVPP (con valores nominales) |
| Resistente al cortocircuito | sí |
| Vaciado constante | sí |
| Potencia de salida | 30 W |
| 38 W | |
| 54 W | |
| Disipación máxima de circuito abierto | < 0,4 W (230 V AC) |
| < 0,5 W (120 V AC) | |
| Disipación de carga nominal máxima | < 3,5 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| Factor de cresta | típ. 1,89 (120 V AC) |
| típ. 1,97 (230 V AC) | |
| Tiempo de ascenso | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para redundancia y aumento de potencia |
| Posibilidad de conexión en serie | Sí |
| Protección por fusible (lado secundario) | electrónico |
| Señal (configurable) | |
| Digital | 0 V DC 12 V DC 24 mA |
| Por defecto | 12 V DC 24 mA 12 V DC para UOut > 0,9 x USet |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Monofilar/punto de embornaje flexible con puntera mín. | 0,25 mm² |
| Monofilar/punto de embornaje flexible con puntera máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 14 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Monofilar/punto de embornaje flexible con puntera mín. | 0,25 mm² |
| Monofilar/punto de embornaje flexible con puntera máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 14 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Señal | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Monofilar/punto de embornaje flexible con puntera mín. | 0,25 mm² |
| Monofilar/punto de embornaje flexible con puntera máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 14 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Tipo de señalización | LED |
| Salida de señal | |
| POut | > PThr (El LED se ilumina en amarillo, potencia de salida > PThr, en función de la posición del selector rotativo) |
| UOut | > 0,9 x USet (El LED se ilumina en verde) |
| < 0,9 x USet (El LED parpadea en verde) | |
| Número de fases | 1 |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 4 kV AC (ensayo de tipo) |
| 3 kV AC (Ensayo individual) | |
| Frecuencia de conmutación | 4,00 kHz ... 70,00 kHz (Nivel de transductor auxiliar) |
| 80,00 kHz ... 190,00 kHz (Nivel de transductor principal) | |
| 30,00 kHz ... 150,00 kHz (Nivel PFC) |
| Tipo de producto | Fuente de alimentación |
| Familia de productos | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1848000 h (25 °C) |
| > 1060000 h (40 °C) | |
| > 459000 h (60 °C) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II |
| Categoría de sobretensión (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Categoría de sobretensión (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Grado de polución | 2 |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 2,5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 149000 h |
| Texto adicional | 120 V AC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 2,5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 211000 h |
| Texto adicional | 230 V AC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 2,5 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Tiempo | 424000 h |
| Texto adicional | 120 V AC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 2,5 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Tiempo | 609000 h |
| Texto adicional | 230 V AC |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 106 mm |
| Profundidad | 90 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda (activo) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
| Distancia de montaje derecha/izquierda (pasivo) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| Distancia de montaje derecha/izquierda (activo, pasivo) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| Distancia de montaje arriba/abajo (activo) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Distancia de montaje arriba/abajo (pasivo) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Distancia de montaje arriba/abajo (activo, pasivo) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Con pintura de protección | no |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (carcasa / bornes) | V0 |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Ejecución de las carcasas | Policarbonato |
| Ejecución del capuchón | Policarbonato |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altura de fijación | ≤ 5000 m (> 2000 m, observar derating) |
| Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 mín. (según IEC 60068-2-6) |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Aplicaciones para trenes | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| Norma - Limitación de corrientes armónicas de la red | EN 61000-3-2 |
| Norma - Tensión baja de protección | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Norma - Separación segura | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Norma: Seguridad para equipos de medición, control, regulación y laboratorio | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 (SELV) | |
| Norma de seguridad de transformadores | EN 61558-2-16 |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Homologaciones UL | UL Listed UL 61010-1 |
| UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL 1310 Class 2 Power Units | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Requisitos CEM suministro de energía | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (instalaciones de conmutación) | |
| Emisiones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (clase B) | |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | Norma básica complementaria EN 61000-6-5 (inmunidad a interferencias), IEC/EN 61850-3 (suministro de energía) |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (clase B) | |
| Corrientes de armónicos | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (clase A) | |
| Gama de frecuencias | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-3-3 |
| Gama de frecuencias | 0 kHz ... 2 kHz |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 8 kV (Severidad del ensayo 4) |
| Descarga en el aire | 15 kV (Severidad del ensayo 4) |
| Observación | Criterio A |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 20 V/m (Severidad del ensayo X) |
| Gama de frecuencias | 1 GHz ... 6 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Salida | 4 kV (Severidad del ensayo X, asimétrica) |
| Señal | 4 kV (Severidad del ensayo X, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 4, simétrica) |
| 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) | |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Señal | 0,5 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) | |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Entrada/salida/señal | asimétrico |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V (Severidad del ensayo 3) |
| Campo magnético con frecuencia de la técnica de la energía | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-8 |
| Frecuencia | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Intensidad del campo de prueba | 100 A/m |
| Texto adicional | 60 s |
| Observación | Criterio A |
| Frecuencia | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Gama de frecuencias | 50 Hz ... 60 Hz |
| Intensidad del campo de prueba | 1 kA/m |
| Texto adicional | 3 s |
| Frecuencia | 0 Hz |
| Intensidad del campo de prueba | 300 A/m |
| Texto adicional | DC, 60 s |
| Caídas de tensión | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-11 |
| Tensión | 100 V AC |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Error de tensión | 70 % |
| Número de periodos | 0,5 / 1 / 30 periodos |
| Texto adicional | Severidad del ensayo 2 |
| Observación | Criterio A |
| Error de tensión | 40 % |
| Número de periodos | 5 / 10 / 50 periodos |
| Texto adicional | Severidad del ensayo 2 |
| Observación | Criterio B |
| Error de tensión | 0 % |
| Número de periodos | 0,5 / 1 / 5 / 50 periodos |
| Texto adicional | Severidad del ensayo 2 |
| Observación | Criterio B |
| Campo magnético en forma de onda | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-9 |
| Intensidad del campo de prueba | 1000 A/m |
| Observación | Criterio A |
| Oscilaciones sinusoidales atenuadas (Ring wave) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-12 |
| Entrada | 2 kV (simétrico) |
| 4 kV (asimétrico) | |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones asimétricas por cable | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-16 |
| Nivel de prueba 1 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Severidad del ensayo 3) |
| Tensión | 30 V (10 s) |
| Nivel de prueba 2 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Severidad del ensayo 2) |
| Tensión | 300 V (1 s) |
| Observación | Criterio A |
| Onda oscilante atenuada | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-18 |
| Tensión | 1 kV (simétrico) |
| 2,5 kV (asimétrico) | |
| 1 kV (simétrico) | |
| Observación | Criterio A |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Criterio C | Efectos adversos temporales en el rendimiento que el equipo corrige automáticamente o que pueden restablecerse accionando los elementos de mando. |
| Código de artículo | 2904605 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CMPI12 |
| Clave de producto | CMPI12 |
| GTIN | 4055626255736 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 235 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 238 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
| País de origen | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
ID de homologación: TAA00001YDType approved
ID de homologación: SI-SIQ BG 005/116 A1EAC
ID de homologación: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7e45f34c-a43d-4b9e-8db2-85dc0f50096f |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4,626 kg CO2e |
Productos compatibles
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Destornillador 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 2907916
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 2907925
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1441496
Sus ventajas
Arranque de cargas difíciles mediante boost dinámico
El control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de fallos
Elevado rendimiento y larga vida útil con baja potencia disipada y calentamiento reducido
Ahorro de espacio en el armario de control mediante una construcción estrecha y plana
Puesta en servicio rápida y fácil mediante la tecnología de conexión push-in sin herramientas
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)