REL-IR4/L- 24AC/4X21AU
-
Relé individual
2903683
Relés industriales enchufables con contactos de potencia y dorado duro adicional, 4 contactos conmutados, llave de prueba, LED de estado, indicación de posición de conmutación, tensión de bobina: 24 V CA
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Tipo de producto | Relé individual |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | aprox. 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 01.04.2026 |
| Vida útil eléctrica | ver el diagrama |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,58 W |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
| Tensión de prueba (Conmutador/conmutador) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., conmutador/conmutador) |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
| Lado de excitación | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V AC |
| Rango de tensión de entrada | 18,7 V AC ... 33,1 V AC (20 °C) |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
| Accionamiento (polaridad) | bipolar |
| Corriente de entrada típica a UN | 66 mA |
| Tiempo de reacción típico | 5 ms ... 15 ms (En función de la posición de fase) |
| Margen de tiempo de apertura típico | 5 ms ... 20 ms (En función de la posición de fase) |
| Indicación de estado | LED (amarillo) |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 4 contactos inversores |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgNi, dorado duro |
| Observación | Al sobrepasar los valores máximos indicados para relés de contacto universal multicapa se destruye la capa de oro. En el servicio ulterior, serán válidos los valores máximos del relé con contacto de potencia. En este caso los valores de vida útil pueden ser más bajos que en el contacto de potencia puro. |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Tensión mínima de activación | 2 V (a 24 mA) |
| Corriente continua límite | 50 mA |
| Corriente de conexión máxima | 50 mA |
| Corriente de conmutación mínima | 2 mA (24 V DC) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 1,2 W (con 24 V DC) |
| Potencia de ruptura mínima | 48 mW |
| Carga de motor según UL 508 | 1/3 HP, 240 V AC |
| Conmutar: con la capa de oro destruida | |
| Observación | los siguientes valores son válidos con la capa de oro destruida |
| Material del contacto | AgNi |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Tensión mínima de activación | 5 V (a 24 mA) |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Corriente de conexión máxima | 16 A (20 ms, contac. abierto) |
| Corriente de conmutación mínima | 5 mA (con 24 V) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 144 W (con 24 V DC) |
| 124 W (con 48 V DC) | |
| 108 W (con 60 V DC) | |
| 52 W (con 110 V DC) | |
| 48 W (con 220 V DC) | |
| 1500 VA (con 250 V AC) | |
| Capacidad de ruptura | 2 A (Con 24 V, DC13) |
| 0,22 A (con 120 V, DC13) | |
| 0,11 A (Con 250 V, DC13) | |
| 1,5 A (Con 24 V, AC15) | |
| 1,5 A (con 120 V, AC15) | |
| 1 A (con 240 V, AC15) | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable |
| Anchura | 21,2 mm |
| Altura | 27,5 mm |
| Profundidad | 35,6 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | RT I |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| IEC 61810 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2903683 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | DK694A |
| Clave de producto | DK694A |
| GTIN | 4046356758963 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 33 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 32,84 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)