Los dispositivos de seguridad TC MGUARD... son routers industriales de radiotelefonía móvil con tecnología mGuard. De esta forma, los routers ofrecen una estructura de mantenimiento remoto para una conexión segura de máquinas e instalaciones a través de Internet. Una interfaz de radiotelefonía móvil de alta velocidad y un interruptor de 4 puertos están integrados en una carcasa metálica compacta. La comunicación remota segura en todo el mundo se produce a través de redes 4G LTE, así como UMTS y CDMA. Con ayuda de una tarjeta SD como memoria de configuración puede poner en funcionamiento o sustituir de manera rápida y sencilla los equipos. Los equipos incluyen un reloj de tiempo real sin búfer y un Trusted Platform Modul (TPM) para la generación y administración de códigos segura.
TC MGUARD RS2000 4G VPN
-
Router
2903588
Dispositivo de seguridad con interfaz de radiotelefonía móvil 4G, ranura para tarjetas SD, 2 túneles VPN, cortafuegos para una fácil configuración, router con NAT/1:1-NAT, switch de 4 puertos, 2 ranuras para tarjetas SIM, receptor GPS
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 114 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Material (Caja) | Metal |
| Señal | Ethernet |
| Servidor Web | sí |
| Funcionalidad básica | Enrutador con cortafuegos de 2 clic simplificados y VPN para túnel 2 (fijo), carcasa de metal, ranura para tarjeta de memoria SD |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s (Autonegotiation) |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Número de canales | 4 |
| Longitud de transmisión | 100 m (par trenzado apantallado) |
| Protocolos soportados | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Protocolos auxiliares | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Datos: Interfaz RS-232, según ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Velocidad de transmisión serie | 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kBit/s |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB 9 |
| Longitud de transmisión | 15 m |
| Formato de fichero/codificación | UART/NRZ: 8 datos, 1/2 paro, None/Even/Odd Parity |
| Control de flujo de datos/Protocolos | Software handshake, Xon/Xoff o hardware handshake RTS/CTS |
| Inalámbrico | |
| Descripción de la interfaz | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Gama de frecuencias | 800 MHz (LTE B20) |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1800 MHz (UMTS/HSPA B3) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Velocidad de transmisión de datos | ≤ 100 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antena | Impedancia de 50 Ω, hembra para antena SMA |
| Tipo de conexión de la antena | SMA (hembra) |
| Interfaz SIM | 1,8 V, 3 V |
| LTE | CAT3 |
| Función de red | 4 segmentos de tiempo para la recepción, 4 segmentos de tiempo para la emisión de datos. El PIN se almacena en el módem. Tras una interrupción de tensión se realiza una reconexión automática a la red. Stack TCP/IP integrado, cortafuegos y soporte VPN, establecimiento automático de la conexión. |
| Comprobación de red | Gráfico de barras LED para indicar la calidad de recepción |
| Protocolos soportados | GPS (Global Positioning System), NMEA |
| Compatibilidad con países | Europa |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Enrutador con cortafuegos de 2 clic simplificados y VPN para túnel 2 (fijo), carcasa de metal, ranura para tarjeta de memoria SD |
| Requisitos del sistema | |
| Browser sostenidos | Soporte HTTPS requerido |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | Entrada digital |
| Número de entradas | 3 |
| Señal de entrada Tensión | 10 V DC ... 30 V DC |
| Señal de entrada Corriente | 5 mA |
| Señal | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Número de salidas | 3 |
| Señal de salida tensión | 10 V DC ... 30 V DC (En función de la tensión de servicio) |
| Señal de salida corriente | ≤ 125 mA (Resistente a cortocircuitos) |
| Tipo de producto | Enrutador de seguridad para carril DIN |
| Aplicación | Ethernet |
| RS-232 | |
| MTTF | 582 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 271 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 114 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Enrutador con cortafuegos de 2 clic simplificados y VPN para túnel 2 (fijo), carcasa de metal, ranura para tarjeta de memoria SD |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) en la VPN | se soporta |
| Cantidad en el túnel VPN | 2 (fix, IPSec (IETF estándar)) |
| Autenticación | Certificados X.509v3 con RSA o PSK |
| Integridad de datos | MD5 |
| SHA-1 | |
| Filtrado | Traffic entrante o saliente |
| Caudal de datos cortafuegos | máx. 124 Mbit/s (Modo enrutador, reglas Default Firewall, caudal bidireccional) |
| máx. 58 Mbit/s (Modo Stealth, reglas Default Firewall, caudal bidireccional) | |
| Reglas cortafuegos | Cortafuegos simplificado de 2 clics Stateful Inspection |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Túnel ESP / transporte ESP |
| Soporte Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Servidor o Relay Agent |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | según protocolo 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Cliente | Cliente |
| Remote Syslog Logging | en servidor externo |
| Routing | Enrutamiento estándar |
| NAT | |
| 1:1-NAT | |
| Reenvío a puerto | |
| Método de encriptación | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Caudal Red virtual privada (VPN) | máx. 40 Mbit/s (Modo enrutador, caudal VPN bidireccional) |
| máx. 26 Mbit/s (Modo Stealth, caudal VPN bidireccional) | |
| Funciones | |
| Browser sostenidos | Soporte HTTPS requerido |
| Funcionalidad básica | Enrutador con cortafuegos de 2 clic simplificados y VPN para túnel 2 (fijo), carcasa de metal, ranura para tarjeta de memoria SD |
| Funciones de seguridad | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) en la VPN | se soporta |
| Cantidad en el túnel VPN | 2 (fix, IPSec (IETF estándar)) |
| Autenticación | Certificados X.509v3 con RSA o PSK |
| Integridad de datos | MD5 |
| SHA-1 | |
| Soporte Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Servidor o Relay Agent |
| Filtrado | Traffic entrante o saliente |
| Caudal de datos cortafuegos | máx. 124 Mbit/s (Modo enrutador, reglas Default Firewall, caudal bidireccional) |
| máx. 58 Mbit/s (Modo Stealth, reglas Default Firewall, caudal bidireccional) | |
| Reglas cortafuegos | Cortafuegos simplificado de 2 clics Stateful Inspection |
| Funcionalidad básica | Enrutador con cortafuegos de 2 clic simplificados y VPN para túnel 2 (fijo), carcasa de metal, ranura para tarjeta de memoria SD |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Túnel ESP / transporte ESP |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | según protocolo 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Cliente | Cliente |
| Remote Syslog Logging | en servidor externo |
| Routing | Enrutamiento estándar |
| NAT | |
| 1:1-NAT | |
| Reenvío a puerto | |
| Método de encriptación | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Caudal Red virtual privada (VPN) | máx. 40 Mbit/s (Modo enrutador, caudal VPN bidireccional) |
| máx. 26 Mbit/s (Modo Stealth, caudal VPN bidireccional) | |
| Separación galvánica | VCC // PE |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 7,68 W |
| Tipo de red | Radiotelefonía móvil |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/Interfaz de datos | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 11 V DC ... 36 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| Absorción de corriente típica | < 320 mA (24 V DC) |
| Absorción de corriente máxima | < 1,8 A (para 11 V DC (incl. 3 x 125 mA para las salidas)) |
| Función | |
| Gestión | Gestión basada en web, SNMP |
| Alimentación | |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado | 7,00 mm |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | VDMA 24364:2018-05 |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva RED 2014/53/UE |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | ± 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz (Severidad del ensayo 3) |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2,2 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Señal | ± 2,2 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV (Alimentación CC) |
| Señal | ± 1 kV (Línea de datos, asimétrico) |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Tensión radiointerferencia según EN 55011 | EN 55011 clase A campo de aplicación industria |
| Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55011 clase A campo de aplicación industria |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Código de artículo | 2903588 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNC424 |
| Clave de producto | DNC424 |
| GTIN | 4046356758109 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 639,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 610 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cable patch 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Conector enchufable RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector enchufable RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
SD FLASH 512MB - Memoria de programa y configuración 2988146
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licencia 2700194
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Cable coaxial 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie 2903182
Sus ventajas
Interfaz de radiotelefonía móvil con redundancia del proveedor
Interruptor de 4 puertos integrado
Máxima seguridad con el protocolo IPsec en la capa 3
Gestión basada en web, SNMP
Memoria de configuración
intercambiable
Interfaz RS-232 con función de servidor COM para la integración de dispositivos en serie
Enrutamiento flexible
2 túneles VPN paralelos
De acuerdo con certificados actuales como x509.v3
Cortafuegos Stateful Inspection
Margen de temperatura ampliado
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)