SCK-M-I-4S-20A - Módulo de supervisión de strings fotovoltaico
2903242

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Módulo de medición SCK para monitorizar instalaciones fotovoltaicas, 4 mediciones de corriente hasta 20 A, 1 entrada digital, interfaz con el módulo de comunicación SCK. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Menos costes y esfuerzo de cableado ya que no se precisa ninguna fuente de alimentación adicional en la caja de toma de corriente del equipo
Instalación con ahorro de espacio gracias a un diseño compacto
Integración sencilla en sistemas de monitorización gracias a la comunicación Modbus/RTU
Monitorización de los contactos de indicación remota a través de una entrada digital adicional