En la monitorización de instalaciones fotovoltaicas, la medición de strings fotovoltaicos es un componente central para incrementar la eficiencia. Detección de fallos y medidas correctivas específicas: el sistema de monitorización de strings fotovoltaicos SOLARCHECK le informa con fiabilidad de la potencia de su instalación fotovoltaica. Con este sistema podrá reaccionar de forma inmediata a las pérdidas de potencia de strings individuales a causa de, p. ej., paneles dañados o contactos y cableados defectuosos.
SCK-M-I-8S-20A
-
Módulo de supervisión de strings fotovoltaico
2903241
Módulo de medición SCK para monitorizar instalaciones fotovoltaicas, 8 mediciones de corriente hasta 20 A, 1 entrada digital, interfaz con el módulo de comunicación SCK, interfaz con el módulo de medición de tensión. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Detalles de producto
EAC
ID de homologación: RU*DE.*08.B.01536/19UL listado
ID de homologación: E140324cUL Listed
ID de homologación: E140324UL Recognized
ID de homologación: FILE E 325209cUL Listed
ID de homologación: E140324UL listado
ID de homologación: E140324Productos compatibles
Sus ventajas
Menos costes y esfuerzo de cableado ya que no se precisa ninguna fuente de alimentación adicional en la caja de toma de corriente del equipo
Instalación con ahorro de espacio gracias a un diseño compacto
Integración sencilla en sistemas de monitorización gracias a la comunicación Modbus/RTU
Monitorización de los contactos de indicación remota a través de una entrada digital adicional