Fuentes de alimentación TRIO POWER con funcionalidad estándar
La línea de fuentes de alimentación TRIO POWER con conexión push-in se ha perfeccionado para el uso en la construcción de maquinaria. Todas las funciones y la construcción con ahorro de espacio de los módulos monofásicos y trifásicos se han adaptado de forma óptima a los elevados requisitos. Bajo condiciones ambientales exigentes, las unidades de red extremadamente robustas eléctrica y mecánicamente garantizan la alimentación fiable de todos los consumidores.
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10
-
Fuente de alimentación
2903160
Fuente de alimentación conmutada en primario TRIO POWER con conexión push-in para el montaje sobre carril DIN, entrada: monofásica, salida: 48 V DC/10 A
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E211944EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: FILE E 123528IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE/PTZ/0036/A1UL Recognized
ID de homologación: E211944IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE/PTZ/0036/A1cUL Recognized
ID de homologación: E211944cUL Listed
ID de homologación: FILE E 123528UL listado
ID de homologación: E123528EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID de homologación: KZ7500651 0101 12535EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID de homologación: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827cUL Listed
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Ahorro de tiempo y costes con la conexión push-in y la construcción estrecha
Aumento de la disponibilidad de la instalación con un boost dinámico con un 150 % de la corriente nominal durante 5 segundos
Máxima flexibilidad gracias al amplio rango de temperatura de -25 °C a +70 °C y arranque del equipo a -40 °C
Robustez eléctrica gracias a la elevada rigidez dieléctrica
Robustez mecánica gracias a la resistencia a las vibraciones y a los choques