TRIO-PS-2G/1AC/12DC/10 - Fuente de alimentación
2903158

Fuente de alimentación conmutada en primario TRIO POWER con conexión push-in para el montaje sobre carril DIN, entrada: monofásica, salida: 12 V DC/10 A

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de tiempo y costes con la conexión push-in y la construcción estrecha
Aumento de la disponibilidad de la instalación con un boost dinámico con un 150 % de la corriente nominal durante 5 segundos
Máxima flexibilidad gracias al amplio rango de temperatura de -25 °C a +70 °C y arranque del equipo a -40 °C
Robustez eléctrica gracias a la elevada rigidez dieléctrica
Robustez mecánica gracias a la resistencia a las vibraciones y a los choques