UNO-PS/1AC/15DC/ 55W - Fuente de alimentación
2903001

Fuentes de alimentación conmutadas de primario UNO POWER, Conexión por tornillo, Montaje sobre carril DIN, entrada: 1 fásico, salida: 15 V DC / 3,7 A

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje flexible gracias al encaje sencillo en el carril DIN
Más espacio en el armario de control con hasta un 20 % más de densidad de potencia
Máxima eficiencia energética con rendimientos por encima del 90 % y pérdidas en vacío sumamente bajas, por debajo de 0,3 W
Instalación en el exterior mediante un amplio rango de temperatura de -25 °C ... 70 °C