PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ-G - Módulo de relé de estado sólido
2902967

Eingabe-Solid-State-Relais, mit Gleichspannungsausgang-Gegentakt, Übertragungsfrequenz: 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 14 V DC ... 30 V DC/50 mA

Detalles de producto









Productos compatibles