FL MC EF 1300 SM SC - Convertidor de fibra óptica
2902856

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Convertidor de fibra óptica con conexión para cable de fibra óptica SC dúplex (1300 nm), para la conversión de 10/100Base-T(X) en fibra de vidrio monomodo (9/125 µm). Autonegociación y función Auto-MDI(X). Diagnóstico Link amplio. Montaje sobre carril, alimentación 18 ... 30 V DC. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Alcance transmisión hasta 36 km
Autonegotiation
Conmutación MDI/MDI-X automática
Funciones Link Fault Pass Through (LFPT) y Far End Fault (FEF) para un control de conexión sencillo
10/100 Mbits/s
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL