FL MC EF 1300 MM ST - Convertidor de fibra óptica
2902854

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Convertidor de fibra óptica con conexión para cable de fibra óptica (ST®) (1300 nm), para la conversión de 10/100Base-T(X) en fibra de vidrio multimodo (50/125 µm). Autonegociación y función Auto-MDI(X). Diagnóstico Link amplio. Montaje sobre carril, alimentación 18 ... 30 V DC. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Alcance transmisión hasta 10 km
Autonegotiation
Conmutación MDI/MDI-X automática
Funciones Link Fault Pass Through (LFPT) y Far End Fault (FEF) para un control de conexión sencillo
10/100 Mbits/s
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL