El convertidor de temperatura configurable de separación de 3 vías es apto para la conexión de termopares.
Los valores medidos se convierten en una señal lineal de corriente o de tensión.
Puede configurar el dispositivo a través de una de las soluciones de software gratuitas. Además, pueden llevarse ajustes estándar directamente en el dispositivo simplemente mediante el conmutador DIP (véase la tabla de configuración). El transductor de medición soporta la monitorización de errores.
MINI MCR-TC-UI-NC
-
Convertidor de temperatura
2902851
Convertidor de temperatura configurable para la conexión de termopares. Configurable mediante interruptores DIP o con la funcionalidad ampliada por software. Conexión por tornillo, configuración estándar.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Temperature transmitter |
| Familia de productos | MINI Analog |
| Número de canales | 1 |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Software |
| Funcionalidad | |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Software | |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Error de punto frío típico | < 2 K |
| Error de punto frío máximo | < 3 K |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios |
| Respuesta gradual (0-99 %) | 400 ms (Modo de alta velocidad: 150 ms típica) |
| Coeficiente de temperatura máximo | ≤ 0,01 %/K |
| Error de transmisión Termopares | 0,1 % * 600 K / intervalo de medición ajustado; 0,1 % > 600 K (E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost) |
| 0,2 % * 600 K / intervalo de medición ajustado; 0,2 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3) | |
| 0,2 % * 600 K / intervalo de medición ajustado; 0,2 % > 600 K (E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost); Highspeed Mode | |
| 0,4 % * 600 K/intervalo de medición ajustado; 0,4 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3); Highspeed Mode | |
| Separación galvánica | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 61010 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61010 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V AC/DC |
| Tensión de prueba | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 9,6 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715) |
| Absorción de corriente típica | < 27 mA (con 24 V DC) |
| Absorción de corriente máxima | 72 mA |
| Consumo de potencia | ≤ 700 mW (con IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, carga de 500 Ω) |
| Medición | |
| Número de entradas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí |
| Tipos de sensor utilizables (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
| Margen de medición de temperatura | -250 °C ... 2500 °C (Rango en función del tipo de sensor, rango ajustable libremente mediante software o de -150 °C a 1350 °C en etapas mediante el conmutador DIP) |
| Rango de medición, temperatura | min. 50 K |
| Margen de medición de temperatura: Termopar tipo B | 500 °C ... 1820 °C |
| Margen de medición de temperatura: Termopar tipo E | -230 °C ... 1000 °C |
| Margen de medición de temperatura: Termopar tipo J | -210 °C ... 1200 °C |
| Margen de medición de temperatura: Termopar tipo K | -250 °C ... 1372 °C |
| Margen de medición de temperatura: Termopar tipo N | -200 °C ... 1300 °C |
| Margen de medición de temperatura: Termopar tipo R | -50 °C ... 1768 °C |
| Margen de medición de temperatura: Termopar tipo S | -50 °C ... 1768 °C |
| Margen de medición de temperatura: Termopar tipo T | -200 °C ... 400 °C |
| Margen de medición de temperatura: Termopar tipo L | -200 °C ... 900 °C |
| Margen de medición de temperatura: Termopar tipo U | -200 °C ... 600 °C |
| Margen de medición de temperatura: Termopar tipo A1 GOST | 0 °C ... 2500 °C |
| Margen de medición de temperatura: Termopar tipo A2 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Margen de medición de temperatura: Termopar tipo A3 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Margen de medición de temperatura: Termopar tipo M GOST | -200 °C ... 100 °C |
| Margen de medición de temperatura: Termopar tipo L GOST | -200 °C ... 800 °C |
| Señal: Tensión/corriente | |
| Número de salidas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| Señal de salida tensión máxima | aprox. 12,3 V |
| Tensión en circuito abierto | < 17,5 V |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Señal de salida corriente máxima | 24,6 mA |
| Corriente de cortocircuito | < 31,5 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 10 kΩ |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 500 Ω (con 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVPP |
| < 20 mVPP (en 500 Ω) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 12 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 12 |
| Datos: Interfaz IFS | |
| Tipo de conexión | S-PORT |
| Indicación de estado | LED (rojo) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 93,1 mm |
| Profundidad | 101,2 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Material carcasa | PBT |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Observación | Deben tomarse medidas de protección contra una descarga electrostática. |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 0,15 % |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 0,05 % |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 0,02 % |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2902851 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DK1135 |
| Clave de producto | DK1135 |
| GTIN | 4046356689229 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 62 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 56 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b23c309d-8a67-4b13-ade9-13e54fc347a7 |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2869728
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Soportes modulares 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Soportes modulares 2902933
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptador para programación 2811271
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
MINI MCR DKL - Tapa transparente 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Placa de rotulación 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Borne de alimentación 2864134
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - Borne de alimentación 2902958
-
MINI MCR-SL-FM-RC-NC - Bloque de monitorización 2902961
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)