La fuente de tensión constante MINI MCR-SL-CVS-24-10-5 configurable de 6,2 mm de ancho se utiliza para producir tensiones constantes de alta precisión.
La tensión de entrada puede estar entre los márgenes de 9,6VDC y 30VDC.
Los conmutadores DIP accesibles por el lado de la carcasa permiten la configuración de las tensiones de salida de 10 V DC, 5 V DC, 7,5 V DC y 2,5 V DC.
La tensión de entrada puede realizarse opcionalmente a través de los bornes de conexión de los módulos o, de forma combinada, a través del conector para carriles simétricos.
MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC
-
Fuente de tensión constante
2902822
Fuente de tensión constante, tensión de entrada 9,6-30V DC, tensión de salida 10V, 7,5V, 5V, 2,5V DC, con separación galvánica, configurable a través de conmutador DIP, técnica de conexión por tornillo, configuración estándar
Descarga gratuita disponible.
Descargas