MINI MCR-2-U-I4-PT - Acondicionador de señal de entrada
2902030

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Acondicionador de señal de 3 vías con tecnología de conexión enchufable para separación galvánica de señales analógicas. Señal de entrada: 0 V ... 10 V, señal de salida: 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión push-in

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles