Amplificador de separación de 3 vías de señales normalizadas con técnica de conexión enchufable para separación galvánica, conversión, refuerzo y filtrado de señales normalizadas. El transductor de medición es compatible con la monitorización de errores y la comunicación NFC.
MINI MCR-2-I4-U
-
Acondicionador de señal de entrada
2902002
Acondicionador de señal de 3 vías con tecnología de conexión enchufable para separación galvánica de señales analógicas. Señal de entrada: 4 mA ... 20 mA, señal de salida: 0 V ... 10 V, tecnología de conexión por tornillo
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Acondicionador de señal de entrada |
| Familia de productos | MINI Analog Pro |
| Número de canales | 1 |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Frecuencia límite (3 dB) | aprox. 30 Hz |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios |
| Respuesta gradual (10-90%) | aprox. 10 ms |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Coeficiente de temperatura típico | 0,01 %/K |
| Error de transmisión máximo | 0,1 % (del valor final) |
| Separación galvánica | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Vrms |
| Tensión de prueba | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | aislamiento reforzado |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 9,6 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715) |
| Absorción de corriente típica | 25 mA (24 V DC) |
| 54 mA (12 V DC) | |
| Consumo de potencia | ≤ 200 mW (con 9,6 V DC) |
| Señal: Corriente | |
| Número de entradas | 1 |
| Configurable/Programable | no |
| Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | aprox. 63 Ω (+0,7 V para diodo de prueba) |
| Señal: Tensión | |
| Número de salidas | 1 |
| Configurable/Programable | no |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V |
| Señal de salida tensión máxima | 11 V |
| Corriente de cortocircuito | < 15 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 10 kΩ |
| Ripple | < 20 mVPP (A 10 kΩ) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (con puntera) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sin puntera) | |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (flexible) |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 109,81 mm |
| Profundidad | 119,2 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material carcasa | PBT |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Marcado | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Observación | Deben tomarse medidas de protección contra una descarga electrostática. |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| GB Standard | |
| Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril, el cual puede encajarse en un carril DIN de 35 mm según EN 60715. |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2902002 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DK1121 |
| Clave de producto | DK1121 |
| GTIN | 4046356651844 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 67,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 104,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 238705DNV
ID de homologación: TAA00002UAIECEx
ID de homologación: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
ID de homologación: E196811UL listado
ID de homologación: E196811ATEX
ID de homologación: BVS 19 ATEX E 047 XCCC
ID de homologación: 2022122310115961| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 73732c18-0e83-4e3c-9769-e8022af9b0cd |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2869728
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Soportes modulares 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
FASTCON PRO-SET - Juego de conectores 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Juego de conectores 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para soporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para soporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para soporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para soporte final 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Borne de alimentación 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Borne de alimentación 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Bloque de monitorización 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Bloque de monitorización 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)