MINI MCR-2-2I-2I-ILP - Separador de entrada
2901996

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Separador de 2 vías alimentado en bucle de entrada de 2 canales con tecnología de conexión enchufable para la separación galvánica de señales analógicas. Señal de entrada = señal de salida: 0(4) mA ... 20 mA. Tecnología de conexión por tornillo.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles