MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Separador de entrada
2901995

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Separador de 2 vías alimentado en bucle de entrada de 1 canal con tecnología de conexión enchufable para la separación galvánica de señales analógicas. Señal de entrada = señal de salida: 0(4) mA ... 20 mA. Tecnología de conexión push-in.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles