Gracias a su innovador concepto de conexión, este adaptador de sistema ofrece una solución de cableado que ahorra tiempo. Este cableado permite conectar fácilmente ocho convertidores de señales MINI Analog Pro a un sistema de control. Así se reducen considerablemente el trabajo y el riesgo de errores de cableado en comparación con el cableado de conductores individuales por parte del PLC.
MINI MCR-2-V8-FLK 16
-
Adaptador de sistema
2901993
Los ocho amplificadores de separación y transductores de medida MINI Analog Pro se pueden conectar a un sistema de control mediante un adaptador y un cableado de sistema con un gasto de cableado mínimo y sin ningún tipo de fallo.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Familia de productos | MINI Analog Pro |
| Propiedades de aislamiento: GB Standard | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 Vrms |
| Tensión de prueba (Entrada/salida) | 0,5 kV |
| Señal | |
| Número de entradas | 8 |
| Configurable/Programable | no |
| Señal de entrada Tensión máxima | 30 V |
| Señal de entrada Corriente máxima | 4 A (500 mA por canal) |
| Número de salidas | 8 |
| Configurable/Programable | no |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de polos | 16 |
| Paso | 2,54 mm |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Anchura | 51,1 mm |
| Altura | 104,1 mm |
| Profundidad | 56,8 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material carcasa | PBT 7 % GF V0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Protección frente al contacto de los dedos) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % |
| Rango de utilización superior (≤ 2000 m) | |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V AC/DC |
| Rango de utilización superior (≤ 3000 m) | |
| Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 63 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 40 V AC/DC |
| Rango de utilización superior (≤ 4000 m) | |
| Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 56 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 30 V AC/DC |
| Rango de utilización superior (≤ 5000 m) | |
| Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 30 V AC/DC |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certificado | PxCIF16ATEX2901993U |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certificado | PxCIF22UKEX2901993U |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec IIC Gc |
| Certificado | IECEx BVS 22.0005U |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | Ex ec IIC Gc |
| Certificado | 2022122308115723 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Marcado | 2Ex nA IIC T4 Gc U |
| Certificado | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| GB Standard | |
| Normas/especificaciones | GB 3836.1 |
| GB 3836.3 | |
| Posición de montaje | discrecional |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Código de artículo | 2901993 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DK112Z |
| Clave de producto | DK112Z |
| GTIN | 4046356651813 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 142 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 132,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR - Adaptador frontal 2314749
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - Adaptador frontal 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - Adaptador frontal 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - Adaptador frontal 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - Adaptador frontal 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - Adaptador frontal 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - Adaptador frontal 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable 2299372
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M - Cable 2318127
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M - Cable 2318130
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M - Cable 2318143
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M - Cable 2318156
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M - Cable 2318172
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M - Cable 2318185
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M - Cable 2318198
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M - Cable 2318211
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/... - Cable 2318224
-
CABLE-FLK16-OE-S/... - Cable 2906637
-
MINI MCR-2-PTB - Borne de alimentación 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Borne de alimentación 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Borne de paso 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Bloque de monitorización 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Bloque de monitorización 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Acondicionador de señal de entrada 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Acondicionador de señal de entrada 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Acondicionador de señal de entrada 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Acondicionador de señal de entrada 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Acondicionador de señal de entrada 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Acondicionador de señal de entrada 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Acondicionador de señal de entrada 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Acondicionador de señal de entrada 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Acondicionador de señal de entrada 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Acondicionador de señal de entrada 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Acondicionador de señal de entrada 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Acondicionador de señal de entrada 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Acondicionador de señal de entrada 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Acondicionador de señal de entrada 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Acondicionador de señal de entrada 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Acondicionador de señal de entrada 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Acondicionador de señal de entrada 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Acondicionador de señal de entrada 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Acondicionador de señal de entrada 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Acondicionador de señal de entrada 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Acondicionador de señal de alimentación 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Acondicionador de señal de alimentación 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Acondicionador de señal de alimentación 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Acondicionador de señal de alimentación 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Separador de entrada 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Separador de entrada 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Convertidor de temperatura 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Convertidor medición termorresistencias 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Convertidor de temperatura 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Convertidor de temperatura 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Convertidor de temperatura 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Convertidor de temperatura 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Convertidor de temperatura 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Convertidor de temperatura 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Interruptor de límite de temperatura 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Interruptor de límite de temperatura 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Convertidor de frecuencia 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Convertidor de frecuencia 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Convertidor de frecuencia 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Convertidor de frecuencia 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Convertidor de posición de potenciómetro 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Convertidor de posición de potenciómetro 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Convertidor de posición de potenciómetro 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Convertidor de posición de potenciómetro 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Acondicionador de señal NAMUR 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Acondicionador de señal NAMUR 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Convertidor de frecuencia 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Convertidor de frecuencia 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptador para programación 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptador para programación 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para soporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para soporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para soporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para soporte final 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)