El convertidor de medios FL MC 1000 SC está equipado con un puerto RJ45 de par trenzado de 10/100 MBit/s y una conexión multimodo de fibra de vidrio de 100 MBit/s y conector dúplex SC.
FL MC 1000 SC
-
Convertidor de fibra óptica
2891320
Convertidor de fibra óptica con conexión para fibra óptica SC dúplex (1300 nm), para cambiar desde 100Base-TX a fibra de vidrio multimodal. Función Auto-MDI(X) y amplio diagnóstico de enlace. Puede montarse sobre carril.
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Convertidor de medios |
| MTTF | 95,85 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
| Retardo de señal | ± 1,3 µs (Modo Store-and-Forward, 10/100 MBit/s, en función del tamaño del marco) |
| Separación galvánica | VCC // FE // Ethernet |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1500 V AC (500 V AC, 1 minuto) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 48 V DC |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Absorción de corriente típica | 73 mA (24 V DC) |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
| Sección de conductor flexible | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Par de apriete | 5 Nm ... 7 Nm |
| Señal | Ethernet |
| Datos: cable de fibra óptica | |
| Potencia de emisión mínima | -19 dBm |
| Potencia de emisión máxima | -14 dBm |
| Longitud de transmisión, incl. reserva del sistema de 3 dB | 8 km (fibra de vidrio con F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (fibra de vidrio con F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 9,6 km (fibra de vidrio con F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 5,3 km (fibra de vidrio con F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Tipo de conexión | SC-dúplex |
| Longitud de onda | 1310 nm |
| Sensibilidad de receptor mínima | -34 dBm |
| Sensibilidad de receptor máxima | -14 dBm |
| Medio de transmisión | Fibra de vidrio multimodo |
| Fibra GI-HCS | |
| Datos: Interfaz Ethernet, 100Base-Tx en acc. con IEEE 802.3u | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| Número de canales | 1 |
| Longitud de transmisión | 100 m (De par trenzado, apantallado) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| LEDs de señales | LNK/ACT, 100 |
| Autonegotation modi | Auto |
| Link through | Link Fault Pass Through |
| Conmutación MDI/MDI X | Auto-MDI(X) |
| Anchura | 28 mm |
| Altura | 110 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Vibración (servicio) según IEC 60068-2-6:1982 | : Servicio: 5g, 150 Hz, criterio A |
| Choque según IEC 60068-2-27:1997 | : 30g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | 0 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| UL, EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Posición de montaje | en carril DIN horizontal NS 35 según EN 60715 |
| Código de artículo | 2891320 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNC312 |
| Clave de producto | DNC312 |
| GTIN | 4046356869614 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 278,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 278,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cable patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cable patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cable patch 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115423
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
MC 1000-MM SC - Convertidor de fibra óptica 1329817
Sus ventajas
Conmutación MDI/MDI-X automática
Velocidades de transmisión de datos de 100 MBit/s
Función Link Fault Pass Through (LFPT) para un control fácil de la conexión
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)