FL MC 2000E SM40 LC
-
Convertidor de fibra óptica
2891156
Convertidor de fibra óptica con conexión para fibra óptica LC dúplex (1300 nm), para la conversión de 100 BASE-TX en fibra de vidrio unimodo. Función Auto-MDI(X). Amplio diagnóstico de enlace. Alimentación montable en carril de 12 ... 57 VDC. En conformidad con las normas IEC 61850-3 e IEEE 1613.
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Convertidor de medios |
| MTTF | 79,3 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
| Retardo de señal | 700 ns (Modo de Pass Through, 100 Mbit/s, estático) |
| Separación galvánica | VCC // FE // Ethernet |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1500 V AC (500 V AC, 1 minuto) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 57 V DC |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Absorción de corriente típica | 110 mA (24 V DC) |
| Conmutar | |
| Denominación Salida | Salida de relé |
| Descripción de la salida | Salida de aviso de fallos |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | Contacto NC |
| Tensión de conmutación máxima | 24 V DC |
| Corriente de conmutación máxima | 100 mA |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo (COMBICON), redundancia posible |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Par de apriete | 5 Nm ... 7 Nm |
| Señal | Ethernet |
| Datos: cable de fibra óptica | |
| Potencia de emisión mínima | -5 dBm |
| Potencia de emisión máxima | 0 dBm |
| Longitud de transmisión, incl. reserva del sistema de 3 dB | 40 km (fibra de vidrio con F-G 9/125 0,36 dB/km) |
| 36 km (fibra de vidrio con F-G 9/125 0,4 dB/km) | |
| 29 km (fibra de vidrio con F-G 9/125 0,5 dB/km) | |
| Tipo de conexión | LC dúplex |
| Longitud de onda | 1310 nm |
| Sensibilidad de receptor mínima | -35 dBm |
| Sensibilidad de receptor máxima | -3 dBm |
| Medio de transmisión | Fibra de vidrio unimodo |
| Datos: Interfaz Ethernet, 100Base-Tx en acc. con IEEE 802.3u | |
| Velocidad de transmisión de datos | 100 Mbps |
| Velocidad de transmisión serie | 100 Mbits/s |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| Número de canales | 1 |
| Longitud de transmisión | 100 m (De par trenzado, apantallado) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| LEDs de señales | LNK/ACT, 100 |
| Link through | Link Fault Pass Through |
| Conmutación MDI/MDI X | Auto-MDI(X) |
| Control de flujo de datos/Protocolos | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
| Anchura | 30 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Material carcasa | Aluminio |
| Cable de fibra óptica | |
| Tipos de fibra | 50/125 µm |
| 62,5/125 µm | |
| Fibra de vidrio | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, criterio 3 |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, impulso de choque semisinusoidal |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | 4850 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
| Presión de aire (servicio) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| UL, EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Resistencia a interferencias | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | en carril DIN horizontal NS 35 según EN 60715 |
| Código de artículo | 2891156 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNC312 |
| Clave de producto | DNC312 |
| GTIN | 4046356914239 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 488,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 488,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 327f171a-26bd-4de2-8da8-67646f915ddb |
Productos compatibles
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
MC 1000E-SM40 LC - Convertidor de fibra óptica 1330722
Sus ventajas
Velocidades de transmisión de datos de 100 MBit/s
Conmutación MDI/MDI-X automática
Función Link Fault Pass Through (LFPT) para un control fácil de la conexión
Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)