FL SWITCH SFN 8TX-PN - Industrial Ethernet Switch
2891018

Switch Ethernet, 8 puertos TP-RJ45, detección automática de la velocidad de transmisión de datos de 10 o 100 Mbit/s (RJ45), con función Autocrossing. El filtro de multidifusión bloquea PTCP-Delay-Traffic de PROFINET.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Avisos priorizados de QoS (calidad del servicio)
Filtro Multicast para bloquear PTCP-Delay-Traffic de PROFINET
Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
El switch ofrece además bloqueo de cable y de puerto.
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción