DT-TELE-RJ45 - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2882925

sección

Conector intermedio con protección contra sobretensiones para interfaces de telecomunicación analógicas y digitales (VDSL de hasta 50 Mbits/s). Conexión: RJ45 (RJ12/RJ11) y borne de tornillo (COMBICON). Alternativamente, encajable sobre carril.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión de red sencilla con la conexión RJ45/COMBICON
Sin influencia de la señal gracias al circuito de protección adaptado
Posibilidad de montaje apto para armario de control retirando el adaptador de puesta a tierra