Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje sobre carril DIN, enchufable de 2 partes, protección basta y fina contra tensiones transversales, para interfaz de telecomunicaciones analógica de 2 hilos, así como protección basta contra tensiones longitudinales a tierra.
PT 2-TELE
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2882828
Dispositivo de protección contra sobretensiones, compuesto por conector y elemento de base, para proteger un circuito de dos hilos de interfaces de telecomunicación analógicas y digitales (VDSL hasta 50 MBit/s, en tramos cortos (<300 m) hasta 100 MBit/s).
Detalles de producto
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 477688Productos compatibles
Sus ventajas
Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa