El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Sirve para la emisión de señales de tensión analógicas. Los valores de salida se muestran como valores de 8 o 16 bits.
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC
-
Módulo analógico
2878036
Inline, Borne de salida analógica, Salidas analógicas: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Breve tiempo de actualización < 1ms
Salidas de corriente a prueba de cortocircuitos
Salidas bipolares
Registro de valores de medición con una resolución de 16 bits