Fuentes de alimentación QUINT POWER con la máxima funcionalidad
Para la protección por fusible selectiva y con ello rentable de instalaciones, QUINT POWER activa interruptores automáticos con corriente nominal séxtupla de forma magnética y con ello rápidamente. Además, la elevada disponibilidad de la instalación se garantiza mediante el control funcional preventivo, que notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan los fallos.
El arranque fiable de cargas difíciles se realiza mediante la reserva de potencia estática POWER BOOST. Gracias a la tensión ajustable, se cubren todos los rangos de 5 V DC a 56 V DC.
QUINT-PS/1AC/48DC/ 5
-
Fuente de alimentación
2866679
En proyectos nuevos, utilice el siguiente artículo: 2904610 QUINT4-PS/1AC/48DC/5. Fuentes de alimentación conmutadas de primario QUINT POWER, Conexión por tornillo enchufable, Montaje sobre carril DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrada: 1 fásico, salida: 48 V DC / 5 A, ajustable desde 30 V DC ... 56 V DC, 90 V DC ... 350 V DC
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E211944IECEE CB Scheme
ID de homologación: SI-2093 A1EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528SEMI F47
ID de homologación: SEMI F47cCSAus
ID de homologación: 2162675EAC
ID de homologación: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: FILE E 199827Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Puedo activar un interruptor automático estándar con la fuente de alimentación?
Sí, con la fuente de alimentación QUINT es posible activar de forma segura interruptores automáticos estándar. Para ello, consulte la matriz de diseño de SFB, que encontrará en el área de descargas, en el apartado "Otros".
¿Puede utilizarse la fuente de alimentación también en entornos expuestos a gases nocivos?
Todas nuestras fuentes de alimentación QUINT se prueban de acuerdo con la norma ISA G3 Harsh Group A y cumplen sus requisitos.
¿Por qué la carcasa de la fuente de alimentación alcanza temperaturas superiores a las de otros fabricantes?
El motivo es nuestro concepto de disipación del calor: todos los componentes de potencia están situados en las paredes laterales o en la pared posterior. Esto ofrece la ventaja de mantener más baja la temperatura en el interior, lo que alarga la vida útil de la fuente de alimentación.
¿Puede el relé DC OK funcionar con la tensión de salida de la fuente de alimentación?
El relé DC OK puede conectarse a la tensión de salida de la fuente de alimentación, pero solo se le puede aplicar una carga máxima de 1 A. Para ello, recomendamos utilizar un circuito de protección.
¿Pueden transmitirse perturbaciones de la red de suministro a la salida de la fuente de alimentación?
No, debido a que la fuente de alimentación QUINT está diseñada con un concepto de convertidor multietapa, no se transmiten perturbaciones. Las perturbaciones ya se eliminan en el circuito de entrada y no llegan a la salida de 24 V de la fuente de alimentación.