Los módulos UPS MINI con fuente de alimentación integrada permiten obtener un gran ahorro de espacio: módulo UPS y fuente de alimentación en una misma carcasa. Solamente es necesario un módulo de batería para completar el sistema UPS.
Los módulos de batería en tecnología AGM de plomo permiten tiempos búfer de hasta 2 horas bajo carga nominal con tensiones de salida de 24 V DC o 12 V DC.
MINI-DC-UPS/24DC/2
-
Sistema de alimentación ininterrumpida
2866640
Sistema de alimentación ininterrumpida con fuente de alimentación integrada, 2 A, en combinación con MINI-BAT/24/DC 0,8 AH o 1,3 AH
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Funcionamiento DC | |
| Rango de tensión de entrada | 100 V DC ... 350 V DC |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CC |
| Extracorriente de cierre | < 34 A (< 1,1 A2s) |
| Integral de corriente de irrupción (I2t) | < 1,1 A2s |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | ver el diagrama |
| Tiempo buffer | 20 min (2 A) |
| Selector giratorio de programas | ajustable: 0,5 min; 1 min; 2 min; 3 min; 5 min; 10 min; 15 min; 20 min; 30 min; permanente |
| Absorción de corriente | 0,6 A |
| 0,85 A (230 V AC) | |
| 1,1 A | |
| 1,5 A (120 V AC) | |
| Circuito de protección | Varistor |
| Factor de potencia | aprox. 0,5 |
| Tiempo de conexión típico | 100 ms |
| Fusible de entrada | 3,15 A (Lento, interno) |
| Fusible previo admitido | B6 B10 B16 |
| Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 6 A ... 16 A (Característica B, C, D, K) |
| Funcionamiento AC | |
| Margen de tensión nominal de entrada | 100 V AC ... 240 V AC |
| Rango de tensión de entrada | 85 V AC ... 264 V AC |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
| Rendimiento | > 83 % |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC (Tensión de entrada AC disponible: 22,5 a 29,5 V DC; tensión de entrada AC no disponible: 27,9 a 19,2 V DC) |
| Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (servicio normal; en el servicio de batería en función de la tensión de batería 27,9 V DC ... 19,2 V DC) |
| Corriente nominal de salida (IN) | 2 A |
| Limitación de la corriente de salida | máx. 3 A |
| Tiempo de puenteo | 1200 s |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistencia de recirculación | 35 V DC |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | < 35 V DC |
| Carga capacitiva máxima | Ilimitado |
| Desviación de regulación | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
| Ondulación residual | < 50 mVPP |
| Potencia de salida | 48 W |
| Puntas de conexión Carga nominal | < 100 mVPP |
| Disipación máxima de circuito abierto | 3,8 W |
| Disipación de carga nominal máxima | 15 W |
| Disipación funcionamiento con batería | 2,1 W |
| Tiempo de ascenso | < 100 ms |
| Posibilidad de conexión en paralelo | sí |
| Posibilidad de conexión en serie | no |
| Funcionamiento en red | |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Gama de tensión de salida | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
| Corriente nominal de salida (IN) | 2 A |
| Funcionamiento a batería | |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Gama de tensión de salida | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
| Corriente nominal de salida (IN) | 2 A |
| Señal: Activo (high = módulo buffer está cargado) | |
| Descripción de la salida | Power Good |
| Tensión de conmutación máxima | ≤ 24 V |
| Tensión de salida | + 24 V |
| Corriente de carga constante | ≤ 20 mA |
| Señal: Alarm | |
| Descripción de la salida | Salida de relé |
| Tensión de conmutación máxima | ≤ 24 V |
| Tensión de salida | 24 V |
| Corriente de carga constante | ≤ 200 mA |
| Señal: Battery Charge | |
| Descripción de la salida | Salida de relé |
| Tensión de conmutación máxima | ≤ 24 V |
| Tensión de salida | 24 V |
| Corriente de carga constante | ≤ 200 mA |
| Señal: Battery Mode | |
| Descripción de la salida | Salida de relé |
| Tensión de conmutación máxima | ≤ 24 V |
| Tensión de salida | 24 V |
| Corriente de carga constante | ≤ 200 mA |
| Corriente de carga | 1 A |
| Margen de capacidad nominal | 0,8 Ah ... 1,3 Ah |
| Medio de almacenamiento | externo, batería de 0,8 Ah / 1,3 Ah |
| Tecnología IQ | No |
| Gestión de redes | No |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexiones enchufables por tornillo COMBICON |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexiones enchufables por tornillo COMBICON |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Señal | |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Tipo de señalización | LED |
| Salida de señal: Activo (high = módulo buffer está cargado) | |
| Indicación de estado | LED "Power Good" verde |
| Observación acerca de la indicación de estado | Módulo buffer está cargado: LED encendido |
| Salida de señal: Alarm | |
| Indicación de estado | LED (rojo) |
| Observación acerca de la indicación de estado | Fallo/alarma: LED permanentemente encendido |
| Salida de señal: Battery Charge | |
| Indicación de estado | LED amarillo intermitente |
| Observación acerca de la indicación de estado | Battery Charge/la batería es cargada: LED parpadea |
| Salida de señal: Battery Mode | |
| Indicación de estado | LED (amarillo) |
| Observación acerca de la indicación de estado | Battery Mode/servicio de batería: LED permanentemente encendido |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 4 kV (ensayo de tipo) |
| 2 kV (Ensayo individual) |
| Tipo de producto | SAI DC con fuente de alimentación integrada |
| Familia de productos | MINI DC UPS fuente de alimentación integrada |
| Tecnología IQ | No |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 753000 h (40 °C) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II (en armario de control cerrado) |
| Grado de polución | 2 |
| Anchura | 67,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 107 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 30 mm / 30 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 0 mm, vertical 50 mm |
| Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Ejecución de las carcasas | Poliamida PA, color verde |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (según IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Aplicaciones para trenes | EN 50121-4 |
| Norma - Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con aparatos eléctricos | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norma - Seguridad eléctrica | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| Norma - Protección contra corrientes corpóreas peligrosas, exigencias básicas para la separación segura de aparatos eléctricos | EN 50178 |
| Norma - Tensión baja de protección | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norma - Separación segura | DIN VDE 0100-410 |
| Homologaciones UL | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 (EN 55022) |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Carcasa | Nivel 3 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 6 kV |
| Descarga en el aire | 8 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 2 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 4 kV (nivel 4 - asimétrico: línea con respecto a tierra) |
| Salida | 2 kV (nivel 3 - asimétrico: línea con respecto a tierra) |
| Señal | 1 kV (nivel 2 - asimétrico: línea con respecto a tierra) |
| Observación | Criterio B |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 4 kV (nivel 4 - asimétrico: línea con respecto a tierra) |
| 2 kV (nivel 4 - simétrico: conductor contra conductor) | |
| Salida | 2 kV (Nivel 3 - asimétrico) |
| 1 kV (Nivel 3, - simétrico) | |
| Señal | 2 kV (Nivel 3 - asimétrico) |
| 1 kV (Nivel 3, - simétrico) | |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Entrada/salida/señal | Nivel 3 |
| Gama de frecuencias | 10 kHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Caídas de tensión | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-11 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Tensión radiointerferencia según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Código de artículo | 2866640 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CMUM13 |
| Clave de producto | CMUM13 |
| GTIN | 4046356113533 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 486 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 447 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID de homologación: E211944EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID de homologación: RU-DE.B.00184/20UL listado
ID de homologación: E123528KC
ID de homologación: R-R-PCK-2866640CoC / Compliance Statement
ID de homologación: 17-235-00cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2b4b9094-1235-45d0-bf72-fefce9e27e6c |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 9,642 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Elevada seguridad de servicio – señalización completa y carga de la batería dependiente de la temperatura
Instalación rápida: mínima necesidad de cableado con conectores COMBICON para una conexión sencilla
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)