TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 - Sistema de alimentación ininterrumpida
2866611

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Sistema de alimentación ininterrumpida con fuente de alimentación integrada. Para módulo de batería AGM de plomo MINI-BAT/24/DC/1.3 AH, QUINT-BAT/24DC 3,4 AH…12 AH de capacidad nominal. Entrada: monofásica, salida: 24 V DC/5 A. Tecnología de conexión por tornillo. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Independencia: en caso de fallo de la red AC, el PC industrial sigue funcionando sin interrupción
Ahorro de tiempo – Al restablecerse la tensión de alimentación, el PC industrial arranca automáticamente