MINI-DC-UPS/12DC/4 - Sistema de alimentación ininterrumpida
2866598

Sistema de alimentación ininterrumpida con fuente de alimentación integrada, 4 A, en combinación con MINI-BAT/12/DC 1.6 Ah o 2.6 Ah

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Elevada seguridad de servicio – señalización completa y carga de la batería dependiente de la temperatura
Instalación rápida: mínima necesidad de cableado con conectores COMBICON para una conexión sencilla