Fuentes de alimentación TRIO POWER con funcionalidad estándar
Con variantes monofásicas y trifásicas hasta 960 W, TRIO POWER resulta especialmente adecuada para la construcción en serie de máquinas. La entrada de amplia gama y el paquete internacional de homologaciones facilitan el empleo a escala mundial.
La robusta caja metálica, la elevada rigidez dieléctrica y el gran rango de temperatura garantizan una elevada seguridad de alimentación.
TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 2.5
-
Fuente de alimentación
2866268
Fuente de alimentación conmutada en primario TRIO POWER para montaje sobre carril DIN, entrada: monofásica, salida: 24 V DC/2,5 A
Detalles de producto
| Funcionamiento AC | |
| Margen de tensión nominal de entrada | 100 V AC ... 240 V AC |
| Rango de tensión de entrada | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 %/V) |
| Derating | < 90 V AC (2,5 %/V) |
| Margen de tensión de entrada AC | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 %/V) |
| Rigidez dieléctrica máxima | 300 V AC |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
| Extracorriente de cierre | < 15 A |
| Integral de corriente de irrupción (I2t) | 0,5 A2s |
| Gama de frecuencias AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | > 20 ms (120 V AC) |
| > 100 ms (230 V AC) | |
| Absorción de corriente | 0,95 A (120 V AC) |
| 0,5 A (230 V AC) | |
| Potencia nominal absorbida | 97 VA |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensiones transitorias; Varistor |
| Factor de potencia | 0,72 |
| Tiempo de conexión típico | < 1 s |
| Fusible de entrada | 2 A (Lento, interno) |
| Fusible previo admitido | B6 B10 B16 |
| Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 6 A ... 16 A (Característica B, C, D, K) |
| Corriente de derivación a tierra (PE) | < 3,5 mA |
| Rendimiento | 86 % (con 230 V AC y valores nominales) |
| Característica de salida | U/I |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC ±1 % |
| Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, limitado por constante de potencia) |
| Corriente nominal de salida (IN) | 2,5 A (UOUT = 24 V DC) |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistencia de recirculación | 35 V DC |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | < 35 V DC |
| Carga capacitiva máxima | Ilimitado |
| Limitación de corriente activa | Aprox. 5 A (en caso de cortocircuito) |
| Desviación de regulación | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (cambio de carga dinámico 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
| Ondulación residual | < 30 mVPP |
| Potencia de salida | 60 W |
| Puntas de conexión Carga nominal | < 20 mVPP |
| Disipación máxima de circuito abierto | 0,8 W |
| Disipación de carga nominal máxima | 10 W |
| Tiempo de ascenso | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para redundancia y aumento de potencia |
| Posibilidad de conexión en serie | Sí |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 14 |
| Longitud de pelado | 9 mm |
| Rosca de tornillo | M2,5 |
| Par de apriete mín. | 0,4 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,5 Nm |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 14 |
| Longitud de pelado | 9 mm |
| Rosca de tornillo | M2,5 |
| Par de apriete mín. | 0,4 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,5 Nm |
| Tipo de señalización | LED |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Salida de señal | |
| Indicación de estado | LED "DC OK" verde |
| Observación acerca de la indicación de estado | UOUT > 21,5 V: LED encendido |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 4 kV AC (ensayo de tipo) |
| 2 kV AC (Ensayo individual) | |
| Tensión de aislamiento salida/PE | 500 V DC (ensayo de tipo) |
| Tensión de aislamiento entrada/PE | 2 kV AC (ensayo de tipo) |
| 2 kV AC (Ensayo individual) |
| Tipo de producto | Fuente de alimentación |
| Familia de productos | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2054000 h |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | I (con conexión PE) |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 32 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 115 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 0 mm, vertical 50 mm |
| Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
| Con pintura de protección | no |
| Material de la carcasa | Metal |
| Ejecución de las carcasas | Chapa de acero galvanizada |
| Ejecución de los elementos laterales | Aluminio |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Choque | 15g todas las direcciones del espacio, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (según IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norma - Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con aparatos eléctricos | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norma - Limitación de corrientes armónicas de la red | EN 61000-3-2 |
| Norma - Seguridad eléctrica | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norma - Protección contra corrientes corpóreas peligrosas, exigencias básicas para la separación segura de aparatos eléctricos | EN 50178 |
| Norma - Tensión baja de protección | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norma - Separación segura | DIN VDE 0100-410 |
| Homologación para la construcción naval | DNV GL (EMC A) |
| Homologaciones UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Conformidad/Homologaciones | |
| SIL según IEC 61508 | 0 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 8 kV (Severidad del ensayo 4) |
| Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio A |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 1 GHz ... 2 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 2 GHz ... 3 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) | |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Observación | Criterio A |
| Criterio A | |
| Tensión | 3 V (Severidad del ensayo 2) |
| 3 V (Severidad del ensayo 2) | |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Observación | Criterio A |
| Criterio A | |
| Tensión | 3 V (Severidad del ensayo 2) |
| 3 V (Severidad del ensayo 2) | |
| Caídas de tensión | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-11 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Tensión radiointerferencia según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Código de artículo | 2866268 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CMPT13 |
| Clave de producto | CMPT13 |
| GTIN | 4046356046626 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 623,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 500 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 15,404 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Uso del tercer borne negativo como borne de puesta a tierra y reducción costes instalación
Robusto diseño con carcasa de metal y amplio margen temperatura de -25 a +70 °C
Máxima seguridad de servicio gracias al alto MTBF (Mean Time Between Failure) mayor que 500.000 horas y alta rigidez dieléctrica hasta 300 V AC
Compensación caídas de tensión gracias a tensión salida ajustable en lado frontal
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)