Las interrupciones de red de corta duración pueden ser puenteadas por el módulo buffer QUINT BUFFER, un módulo libre de mantenimiento sobre la base de condensadores. De esta manera, es posible hacer funcionar sistemas en redes inestables o, en caso de fallos de larga duración, apagarlos controladamente después de haber almacenado todos los datos de proceso relevantes. El tiempo de puenteo es de 200 ms para 20 A y de 4 s para 1 A. Además, mediante el módulo buffer se dispone de un acumulador de energía para puntas de carga y para hacer reaccionar fusibles. Una salida de conmutación activa y un piloto de control sirven para el control funcional. Mediante el diodo integrado, los consumidores pueden ser divididos en cargas con o sin buffer. De esta forma, el tiempo buffer se prolonga y los consumidores con buffer están protegidos contra errores dentro de la red interna.
QUINT-BUFFER/24DC/20
-
Módulo buffer
2866213
Módulo buffer de 24 V DC/20 A, acumulador de energía sin mantenimiento basado en condensador. Entrada y salida desacopladas. En la zona de descargas hay, entre otras cosas, una tabla de selección de clara disposición con corrientes de carga y tiempos buffer, así como de tiempos de carga según el tiempo búfer.
Detalles de producto
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Margen de tensión de entrada DC | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Tiempo buffer | 0,2 s (20 A) |
| 4 s (1 A) | |
| Absorción de corriente | aprox. 0,1 A |
| 0,6 A (proceso de carga) | |
| 20,6 A (máx.) | |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí |
| Retardo de carga | no |
| Umbral de activación fijo | < 22 V DC |
| Umbral de activación variable | (UIN - 1 V) / 0,1 s |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensiones transitorias; Diodo supresor, 35 V DC |
| Rendimiento | > 95 % |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC (en función de la tensión de entrada) |
| Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 22 V DC ... 28,5 V DC |
| Corriente nominal de salida (IN) | 20 A |
| Limitación de la corriente de salida | 27 A (servicio de batería) |
| Tiempo de puenteo | 200 ms |
| Resistencia de recirculación | < 35 V DC (servicio de batería) |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | < 35 V DC |
| Ondulación residual | < 100 mVPP (servicio de batería) |
| Potencia de salida | 480 W |
| Puntas de conexión Carga nominal | < 100 mVPP (20 MHz) |
| Potencia disipada | 2,5 W (disponibilidad a 27 A) |
| 9,8 W (servicio de batería a 27 A) | |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensiones transitorias; Diodo supresor, 35 V DC |
| Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para aumentar el tiempo buffer y para la redundancia |
| Posibilidad de conexión en serie | Sí |
| Funcionamiento en red | |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Corriente nominal de salida (IN) | 20 A |
| Funcionamiento a batería | |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Corriente nominal de salida (IN) | 20 A |
| Señal: Activo (high = módulo buffer está cargado) | |
| Descripción de la salida | Power Good |
| Tensión de conmutación máxima | ≤ 24 V |
| Tensión de salida | + 24 V |
| Corriente de carga constante | ≤ 20 mA |
| Corriente de carga | 500 mA |
| Capacidad nominal | 0,1 Ah |
| Tiempo de carga | < 27 s |
| Medio de almacenamiento | interno, capacidad |
| Tecnología IQ | No |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 16 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 10 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 20 |
| Sección de conductor AWG máx. | 6 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M4 |
| Par de apriete mín. | 1,2 Nm |
| Par de apriete máx. | 1,5 Nm |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 16 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 10 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 20 |
| Sección de conductor AWG máx. | 6 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M4 |
| Par de apriete mín. | 1,2 Nm |
| Par de apriete máx. | 1,5 Nm |
| Señal | |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Tipo de señalización | LED |
| Salida conmutada activa | |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Salida de señal: Activo (high = módulo buffer está cargado) | |
| Indicación de estado | LED "Power Good" verde |
| Observación acerca de la indicación de estado | Módulo buffer está cargado: LED encendido |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 1 kV (Ensayo individual) |
| 1 kV (ensayo de tipo) |
| Tipo de producto | Módulo buffer |
| Tecnología IQ | No |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III |
| Grado de polución | 2 |
| Anchura | 64 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 125 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 5 mm / 5 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
| Montaje alternativo | |
| Anchura | 122 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 67 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 0 mm, vertical 50 mm |
| Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Ejecución de las carcasas | AluNox (AlMg1) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m |
| Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (según IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norma - Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con aparatos eléctricos | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norma - Seguridad eléctrica | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norma - Tensión baja de protección | EN 60950-1 (SELV) y EN 60204 (PELV) |
| Norma - Separación segura | DIN VDE 0106-101 |
| Norma de seguridad de transformadores | EN 61558-2-17 |
| Homologación para la construcción naval | DNV GL (EMC A), ABS |
| Homologaciones UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 (EN 55022) |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Carcasa | Nivel 4 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 8 kV |
| Descarga en el aire | 15 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 2 kV (nivel 3 - asimétrico: línea con respecto a tierra) |
| Salida | 2 kV (nivel 3 - asimétrico: línea con respecto a tierra) |
| Señal | 1 kV (nivel 2 - asimétrico: línea con respecto a tierra) |
| Observación | Criterio B |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada/salida | 0,5 kV (nivel 1 - asimétrico: Línea con respecto a tierra) |
| Entrada/salida | 0,5 kV (nivel 1 - asimétrico: Línea con respecto a tierra) |
| Entrada/Salida/Señal | 0,5 kV (nivel 1 - simétrico: conductor contra conductor) |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Entrada/salida/señal | Nivel 3 |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Caídas de tensión | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-11 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Tensión radiointerferencia según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Código de artículo | 2866213 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CMUPE3 |
| Clave de producto | CMUPE3 |
| GTIN | 4017918959739 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.103 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.000 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85322200 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
cUL Recognized
ID de homologación: FILE E 211944UL Recognized
ID de homologación: E211944EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528DNV
ID de homologación: TAA00002EWIECEE CB Scheme
ID de homologación: DE/PTZ/0072cUL Listed
ID de homologación: FILE E 199827UL listado
ID de homologación: E199827| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 326eccbe-f364-430d-bc01-c3e734219f4b |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 32,089 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)