MINI MCR-SL-U-UI-NC - Acondicionador de señal de entrada
2865007

Amplificador de separación de 3 vías MCR, con entrada/salida configurable, para la separación galvánica y conversión de señales analógicas de hasta 30 V, con conexión por tornillo, configuración estándar

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Consumo de potencia mínimo
Amplificador separador muy compacto para separadorración galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales analóg. normalizadas DE 24 V o
Señales de 30 V DC a señales normalizadas analógicas
Configurable con interruptor DIP hasta 12 combinaciones de señal
Separación de 3 vías