MINI MCR-SL-2CP-I-I
-
Separador de entrada
2864655
Separador pasivo MCR, de dos canales, para la separación galvánica de señales de corriente sin tensión de alimentación, con conexión por tornillo
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Caída de tensión en amplificador sep. de solo 1,7 V
No necesita energía auxiliar adicional
Dos canales en solo 6,2 mm de ancho
Separador pasivo muy compacto, 2 conductores para separación galv. y filtrado señales analóg. normalizadas
Alimentado en bucle de entradas