MINI MCR-SL-RPS-I-I - Acondicionador de señal de alimentación
2864422

Acondicionador de señal de alimentación, con conexión por tornillo, señal de entrada: (0)4 mA ... 20 mA, señal de salida: (0)4 mA ... 20 mA

Detalles de producto









Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
También puede utilizarse como separador con entrada pasiva
Amplificador separador alim. muy compacto para separación galv., amplificación y filtrado señales analóg. normalizadas
Separación de 3 vías
Alim. sensores 2 conduct. y sensores pasivos 3 conduct.